Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Siemens megatrends

A kulcsfontosságú technológiák lehetővé tétele és a multilaterális együttműködésre való felhívás.

Az átalakulás korszaka

Nagy változások és nagyszerű lehetőségek korában élünk. Öt megatrend átalakítják a globális gazdaságot, megváltoztatják a geopolitikai erőegyensúlyt, és mélyen befolyásolják a globális munkaerőt: demográfiai változások, urbanizáció, glokalizáció, környezeti változások és erőforrás-hatékonyság, digitalizáció, amely önmagában megatrend, amely minden iparágat áthatol és megoldásokat kínál a fent említett kihívások közül.

Ugyanakkor még soha nem állt rendelkezésünkre ennyi erőteljes technológia. A lehetőségek határtalanok. Tekintettel az öt megatrend hatókörére és összetettségére, egyetlen ország vagy vállalat sem tudja egyedül megoldani azokat a kihívásokat, amelyekkel szembesülünk. Hajlandóságunk a nyitott ökoszisztémákban való együttműködésre és a megvalósításához szükséges átalakulás felgyorsítására Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai meg fogja határozni, hogy ez az évtized jobbra fordulóként vagy elpazarolt lehetőségként kerül-e a történelembe.

Kulcsfontosságú felvételek

A Siemens stratégiánk az, hogy a valós és a digitális világot egyesítjük, hogy segítsük az ügyfeleket a termelékenység növelésében, működésük erőforrás-hatékonyságának javításában, valamint működésük — valamint saját tevékenységeink — fenntarthatóbbá tétele érdekében. Hogyan lehet a legjobban felgyorsítani ezt az átalakulást?

A válaszunk erre a kérdésre az Siemens Xcelerator, nyitott digitális üzleti platformunk, amely megkönnyíti az együttműködést és az innovációt egy válogatott portfólión keresztül, amely egyesíti a valós és a digitális világot, valamint a partnerek erőteljes ökoszisztémáját.

Csatlakozzon hozzánk a többoldalú együttműködés szokásos gyakorlatának kialakításában az alábbi tevékenységek támogatásával:

A belső fogaskerekekkel ellátott izzó, amely az innovációt és a kreatív problémamegoldást szimbolizálja.

Az innováció és a nyitott ecosystems támogatá

A jólét az innovációba történő befektetésből származik. A technológia lehetővé teszi a gazdasági növekedést kevesebb kibocsátással.

  • Támogassa a tudásmegosztást a tudományos és az üzleti közösségek között
  • Fektessen be a K+F-be, a nyílt technológiákba és az induló vállalkozásbarát ökoszisz
  • Összpontosítson a társadalom számára előnyös technológiákra: AI, digitális iker, szimuláció, kiberbiztonság, peremhálózati számítástechnika, ipari vezeték nélküli kommunikációs technológiák és még sok más
Stilizált villanykörte ikon fogaskerekekkel, ötleteket és innovációt ábrázoló.

Képzett munkaerő fejlesztése

A munkaadók, akik felhatalmazzák az embereket, bizalmat szereznek és hűséget építenek Ez versenyelőnyt biztosít számukra, és lehetővé teszi számukra, hogy alkalmazkodjanak a változó piacokhoz.

  • Növekedési és képzettségi vagy átképzési lehetőségeket biztosítson az alkalmazottak számára, hogy alkalmazkodjanak a digitális átalakuláshoz kapcsolódó változásokhoz
  • A szakképzett migráció megkönnyítése a magas munkaerő iránti kereslet kielégítése érdekében
Színes geometriai alakzatok, amelyek hatszögletű mintát alkotnak összekapcsolt vonalakkal és pontokkal

Zöld globális keret létrehozása

Az ellátási láncok közötti megbízható interoperabilitásra van szükség a zöld és digitális technológiák hatékony irányításához.

  • Előnyben részesítse a nemzetközi technológiai szabványok és az adott ipari felhasználási esetek elfogadását, és mozgósítsa az intelligens beruházásokat
  • A fenntartható urbanizáció támogatása az intelligens városokra és az intelligens infrastruktúrára, valamint a fenntartható vasúti és tömegközlekedési rendszerekre összpontosítva
A nemzetközi kereskedelem terjeszkedését képviselő földgömb kifelé mutató nyilakkal.

Bővítse a nemzetközi kereskedelmet

A kereskedelem elősegíti a gazdasági növekedést, munkahelyeket teremt és csökkenti a szegénységet. A többoldalú, szabályokon alapuló kereskedelem mindenki számára előnyös, nem csak az egyes nemzetek számára. A többoldalú kereskedelmi megállapodások ratifikálásának felgyorsítása a következőkkel:

  • a diverzifikációs stratégiákat támogató technológiai fejlődés kiaknázása
  • a kereskedelem technikai akadályainak csökkentése

A jövő a kezünkben rejlik

Gyorsítsuk fel az átalakulást együtt.

Meggyőződésünk, hogy ha együtt tesszük ezeket a lépéseket, ha megtesszük ezt a hitugrást, akkor ez az évtized a fenntartható globális fejlődés hajnalaként kerül a történelembe.

FOKOZAT

Az ENSZ Globális Megállapodásának hosszú távú tagjaként, amely elkötelezett az ENSZ 2030-as menetrendje mellett, a Siemens hozzájárul a ENSZ fenntartható fejlődési céljai saját kibocsátáscsökkentési céljainak teljesítésével, olyan technológiák biztosításával, amelyek segítik az ügyfeleket környezetvédelmi céljaik elérésében, és a DEGREE ESG keretrendszerének megvalósításával.

Szélturbinák egy füves dombon a felhős égbolton, az előtérben sétáló emberrel.

* A források és a bibliográfia a következő helyen szerepel 2023 Megatrends-papír