Skip to main content

Digitális iparágak

Az adatok erejét arra használjuk, hogy zökkenőmentesen kombináljuk a valós és a digitális világot. Az átfogó digitális ikrek, a szoftver által definiált minden és az ipari mesterséges intelligencia segíti az ügyfeleket a jobb döntések meghozatalában, és felgyorsítják a mesterséges intelligencia powered by működtetett adaptív digitális vállalkozásokká

Az átalakulás gyorsítása

Minden az ügyfeleinkkel kezdődik és végződik. Minden iparág számára értéket teremtünk azáltal, hogy ötvözzük az automatizálás valós világát az IT és a mesterséges intelligencia digitális világával.

Portfóliónk lehetővé teszi a jobb döntéshozatalt és felgyorsítja a digitális vállalkozás felé vezető utat. Az automatizálásból és a szoftverből származó adatok felhasználásával ösztönözzük az innovációt, és segítjük az iparágakat alkalmazkodóbbá és fenntarthatóbbá tenni

Digitális iparágak a számok szerint

#1 ipari szoftverekben és automatizálásban

92% Fortune 500 vállalatok használják szoftverünket

33% a gépek világszerte egy Siemens vezérlővel működnek

Amit csinálunk

Az átfogó digitális ikrekkel, az összekapcsolt automatizálással, a szoftver által definiált mindennel és az ipari mesterséges intelligenciával segítünk ügyfeleknek jobb döntéseket hozni és felgyorsítani az AI-alapú digitális vállalkozások felé való áttérést

Ipari partner ecosystem

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue background.

Erős partnerökoszisztémánkon belül gyorsabban és hatékonyabban fejlesztjük az innovációt. Senki sem tudja egyedül megtenni: a másokkal való szoros együttműködés révén a digitális átalakulás könnyebben és gyorsabban meghódítható. Együtt innovációk, új üzleti modellek és hozzáadott érték jön létre az ecosystem minden résztvevője, ügyfelei és azon túl is.