Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Cybersecurity a védelmi termelési környezetekben

A védelmi termelési környezetek a katonai ellátási lánc részét képezik. A támadások befolyásolják a termelési készenlétet és a későbbi képességet. A rendelkezésre állás és az integritás védelméhez olyan partner szükséges, aki egyformán érti az IT-t és az OT-t. Nem informatikai kérdésként, hanem a termelés védelmének szükségességeként.

A Cybersecurity követi a műveletek működését

Védelmi környezetben a biztonsági pozíciót az OT-rendszerek eszközei, függőségei és működési korlátai alakítják. Az expozíció ott jelenik meg, ahol ezek az elemek megfelelő láthatóság nélkül keresztezik egymást.

A fókuszált OT security assessment értékelés egyértelművé teszi ezt az expozíciót, feltárva a támadási útvonalakat és az ellenőrzési hiányosságokat, amelyek működési szempontból fontosak és a meglévő korlátok között kezelhetők.

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan szolgálnak a kiberbiztonsági értékelések a legfontosabb első lépésnek a szervezet biztonsági útjában!

Működési valóság

Óraikon, amely gyorsabb piacra jutást és jobb ipari folyamatok hatékonyságát jelöli.

Az Uptime meghatározza a biztonsági döntéseket

Környezetét determinisztikus működésre és ellenőrzött változásokra tervezték. A rendelkezésre állás termelési követelmény. A biztonságnak alkalmazkodnia kell a termelési korlátokhoz. A nem tervezett leállás vagy változás nem elfogadható.

Az integrált ipari rendszereket és a zökkenőmentes adatáramlást szimbolizáló csatlakozási ikon.

A kapcsolat növeli az expozíciót

A csatlakoztatott informatika és az OT lehetővé teszi a távoli hozzáférést, a beszállítói és az adatkezelést. Ez elengedhetetlen, de kibővíti a támadási felületet. A régi függőségek és a korlátozott javítási ablakok korlátozzák a biztonsági vezérlők alkalmazásának gyorsaságát.

Security pajzs ikon, amely szemlélteti az ipari védelmet, a rendszer megbízhatóságát és a kockázatcsökkentést.

A számítógépes események operatív incidensekké válnak

Az Ön környezetében a kiberincidensek nem maradnak az IT-ben. Amint az OT érintett, a minőség, a biztonság, a tanúsítás és a teljesítmény veszélyben van. A helyreállítás működési és érvényesítési kényszereket követi, nem pedig a szabványos informatikai idővonalakat.

Security ellenőrzési tartományok a gyártáshoz

Illusztrált csapat, amely elemzi a digitális fenyegetéseket és együttműködik a biztonságos ipari hálózatkezelés területén.

Folyamatos biztonsági ellenőrzés

A bolti környezetek elszigetelt rendszerektől rendkívül összetett hálózatokká fejlődtek, amelyek nem láthatók a csatlakoztatott eszközökre és a normál kommunikációs mintákra. Az OT most kifinomult támadásokkal néz szembe, beleértve a termelési rendszereket célzó nulla napos kizsákmányolásokat.

A hálózati forgalom, az eszközkonfigurációk és a rendszer sérülékenységei átfogó áttekintése nélkül lehetetlen észlelni a támadásokat vagy a hibás konfigurációkat jelző rendellenes viselkedést. A SINEC Security Monitor folyamatos láthatóságot és fenyegetések észlelését biztosítja az OT környezetekhez tervezett elosztott architektúrán keresztül. A megoldás teljes egészében helyszíni, internetkapcsolat nélkül működik, biztosítva ezzel a levegőzáras termelési hálózatok elszigeteltségét.

Eredmény: Valós idejű láthatóság, amely lehetővé teszi a veszélyek észlelését a gyártás megszakadása előtt, folyamatos sebezhetőségi kezelést, a szabályozási megfelelőségi dokumentációt, valamint a hibaelhárítást és

Zero Trust alapú kommunikáció végéig

A modern gyártás biztonságos csatlakoztatást igényel vezetékes hálózatokon, vezeték nélküli rendszereken, távoli hozzáférést és a felhővel szomszédos szolgáltatásokat. A biztonságnak függetlennek kell lennie a fizikai topológiától.

Az identitás- és politikai alapú kommunikáció titkosított, kifejezetten szabályozott kapcsolatokat hoz létre a résztvevők között, lehetővé téve a horizontális és vertikális adatáramlást anélkül, hogy a rendszereket feleslegesen feltárná.

Eredmény: Biztonságos kapcsolat, amely támogatja a modern termelést a meglévő infrastruktúra cseréje nélkül.

Ipari hálózati hardver közeli képe csatlakoztatott kábelekkel a nagy teljesítményű kommunikáció érdekében.
Digitális zár ikon a biztonságos, jövőbiztos ipari hálózatokat ábrázoló áramköri vonalakkal.

Biztonságos kommunikáció az automatizálási rendszerek között

A termelési rendszerek folyamatosan cserélik a kritikus adatokat: a PLC-k kommunikálnak az SCADA szerverekkel, a HMI-k valós idejű folyamatinformációkat jelenítenek meg, a mérnöki munkaállomások vezérlőprogramokat töltenek le, a MES rendszerek pedig gyártási adatokat gyűjtenek. A titkosítatlan kommunikáció az érzékeny gyártási paramétereket, a szabadalmaztatott vezérlési logikát és a minőségi előírásokat lehallgatásnak és manipulációnak teszi

A TIA Portal és az S7-1500/1200 G2 biztonságos kommunikáció biztosítja a hitelesítés és a titkosítás révén integritást. A végpontok közötti titkosítás védi az adatáramlást a mérnöki rendszerek, vezérlők és HMI állomások között.

Eredmény: Védett kommunikáció az adatlopás és manipuláció megakadályozása, a termelés integritásának és a szellemi tulajdon titoktartásának