Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Osoba koja sjedi ispred prijenosnog računala i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3AH4 za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u stvarnom vremenu.

Zašto 3AH4 za česte operacije?

Dizajnirani posebno za aplikacije koje zahtijevaju veliki broj operacija prebacivanja, Siemens 3AH4 prekidači za česte operacije pružaju izdržljivost industrijskog razreda uz minimalno održavanje. Njegova tehnologija vakuumskog prekidača omogućuje do 45.000 operacija prebacivanja bez održavanja. Uz izvršeno planirano servisiranje, 3AH4 vraća pune performanse za još 45.000 operacija, što dovodi do ukupnog kapaciteta životnog ciklusa od 90.000 operacija prebacivanja.

  • do 24 kV
  • do 40 kA
  • do 3150 A
  • do 90.000 operacija
MV vakuumski prekidač za česte operacije - 3AH42 do 24 kV - natrag

Ključne prednosti

Visoka izdržljivost

Do 90.000 operacija prebacivanja uz jednostavno servisiranje.

Predvidljivo održavanje

Jasni servisni intervali smanjuju iznenađenja i pojednostavljuju planiranje.

Niži operativni troškovi

Manje rezervnih dijelova za trajnu uštedu tijekom životnog ciklusa.

Tražite prekidače lučne peći?

Saznajte više o našem 3AH4 portfelju za primjenu lučnih peći.

MV vakuumski prekidač za lučne peći - 3AH43 do 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A - prednji