Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto 3AH47 željeznički prekidači?

Siemens 3AH47 vakuumski prekidači izrađeni su za elektrifikaciju željezničkih pruga, pružajući robusnost i sigurnost koju operateri zahtijevaju za vučne trafostanice i mjesta za napajanje. Temeljen na dokazanoj 3AH modularnoj platformi, 3AH47 kombinira pouzdanost širokog portfelja testiranog na terenu s fleksibilnošću za pokrivanje globalnih potreba za vučom.

  • do 27,5 kV
  • do 50 kA
  • do 2500 A
  • do 60.000 operacija
MV vakuumski prekidač za željezničke primjene - 3AH47 jednopolni, do 27,5 kV - prednji

Ključne prednosti

Globalna kompatibilnost

Obuhvaća sustave od 16,7, 25 i 50/60 Hz za svjetske projekte elektrifikacije.

Visoka izdržljivost

Do 60.000 operacija prebacivanja uz jednostavno servisiranje.

Brzo uklanjanje kvarova

Opcionalno isključivanje kondenzatora za spremanje mreže.