Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Osoba koja sjedi ispred prijenosnog računala i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3AK7 za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u stvarnom vremenu.

Zašto 3AK7 vakuumski prekidači?

Siemens 3AK7 vakuumski prekidač kompaktan je sveokrugliji koji je čekala vaša srednjonaponska mreža. Dizajniran za posebne primjene u kojima su važne performanse, pouzdanost i učinkovitost prostora, 3AK7 pokriva prebacivanje generatora prema IEC/IEEE 62271-37-013, zadatke visoke struje i česte operacije prebacivanja - sve unutar istih standardiziranih vanjskih dimenzija radi pojednostavljenja planiranja, rezervnih dijelova i instalacije.

  • do 17,5 kV
  • do 50 kA
  • do 4000 A
  • do 30.000 operacija

Ključne prednosti

Sve u jednom

Pojednostavite nabavu i inventar korištenjem jednog uređaja za tri aplikacije.

Ušteda prostora

Oslobodite sobu rasklopnih uređaja i ubrzajte naknadnu opremu.

Trajnost

Do 30.000 operacija prebacivanja uz jednostavno servisiranje.

Istaknute mogućnosti