Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Osoba koja sjedi ispred prijenosnog računala i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj SION 3AE2 za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u stvarnom vremenu.

Zašto SION 3AE2 vakuumski prekidači?

Generatori su kritično srce proizvodnje električne energije unutar naših električnih sustava. Sposobnost sigurnog rukovanja strujama kratkog spoja na tom području apsolutno je presudan i jedan od najzahtjevnijih zadataka u srednjonaponskim mrežama. Siemens SION 3AE2 vakuumski prekidač dizajniran je upravo za ove izuzetne zahtjeve: rješenje koje kombinira tehničku izvrsnost s jasnim korisničkim prednostima - što ga čini nezamjenjivim dijelom vaše infrastrukture.

  • do 17,5 kV
  • do 31,5 kA
  • do 4000 A

Kao dio globalno uspostavljene SION platforme proizvoda, 3AE2 predstavlja dokazanu kvalitetu i tehnologiju usmjerenu na budućnost. Ispitivanje tipa prema strogom standardu generatora IEC/IEEE 62271-37-013 jasno je obećanje performansi, jer 3AE2 pouzdano rješava ekstremne dužnosti prebacivanja koje se pojavljuju u mrežama u blizini generatora.

jedan muškarac objašnjava drugom muškarcu SION 3AE5

Ključne prednosti

Vrhunska zaštita

Masters generator učitava i štiti vašu imovinu.

Besprijekorna integracija

Kompaktan dizajn s fiksnim ili povlačnim opcijama omogućuje jednostavnu integraciju u standardne rasklopne uređaje.

Certificirana izvrsnost

Testirano prema standardima generatora za dugoročnu pouzdanost i učinkovitost.

Radi sa svim SION dodacima

Unatoč vrhunskim performansama, SION 3AE2 je zapanjujuće kompaktan i fleksibilan. Tanak je poput prekidača za standardne primjene, a zbog svoje pripadnosti obitelji SION može se bez napora kombinirati s ostalim SION-ovim proizvodima unutar istih tipova kompaktnih rasklopnih uređaja.

Grupa MVP okvira i povlačnih komponenti - 640x480

Održiva distribucija energije sa SION-om

Inovativna vakuumska tehnologija čini SION prekidače robusnim, kompaktnim i održivim. Siemensov voditelj proizvoda Daniel Pröhl pruža uvid u tehnologiju SION prekidača.

Povezani sadržaji