Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Osoba koja sjedi ispred prijenosnog računala i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3AH3 za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u stvarnom vremenu.

Zašto 3AH3 vakuumski prekidači?

3AH3 je vakuumski prekidač visokih performansi dizajniran da zadovolji rastuće zahtjeve globalnih potreba za energijom i suvremene industrijske potrebe. Dizajniran za mreže srednjeg napona do 40,5 kV, 3AH3 obrađuje kontinuirane struje opterećenja do 8000 A i podnosi struje kratkog spoja do 72 kA, pružajući čvrstu zaštitu kada je to najvažnije.

  • do 40,5 kV
  • do 72 kA
  • do 8000 A
MV vakuumski prekidač za visoke struje - 3AH33 do 40,5 kV - natrag

Ključne prednosti

Vrhunska izvedba

Podnosi najveće struje opterećenja i kvarova za robusnu zaštitu.

Fleksibilna instalacija

Vertikalna i horizontalna montaža s optimiziranim toplinskim performansama.

Maksimalna pouzdanost

Dizajn bez održavanja za kontinuirani rad i predvidljive troškove životnog ciklusa.

Povezani sadržaji