Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Trebate li SION 3AE8 s više inteligencije?

Naš pametni SION 3AE8 donosi vam sveobuhvatan zdravstveni dijagnostički sustav s naprednim senzorima i IoT tehnologijama

Zašto SION 3AE8 vakuumski prekidači?

SION 3AE8 vakuumski prekidači donose Siemensovu 40-godišnju stručnost u tehnologiji vakuumskog prebacivanja u vaše kritične energetske instalacije. Dizajniran za do 40,5 kV, 3AE8 kombinira kompaktne dimenzije i prilagodljive udaljenosti od središta stuba kako bi odgovarao različitim rasporedima rasklopnih uređaja uz pružanje vodećih performansi u industriji. Potpuno ugrađena arhitektura stupova od epoksidne smole povećava čvrstoću izolacije za sigurniji rad s potpuno izolacijom u zahtjevnim okruženjima. SION 3AE8 vakuumski prekidači zadovoljavaju standarde GB1984 i IEC 62271-100 i udovoljavaju klasama prekidača C2, E2, M2 i S1. Uz to, SION 3AE8 je vaš jasan izbor kada vam je potreban kompaktan prekidač visokih performansi i malo održavanja koji štiti imovinu, smanjuje operativne troškove i daje vam povjerenje u kontinuiranu isporuku energije.

  • 12, 24 i 40,5 kV
  • do 50 kA
  • do 5000 A
  • do 30.000 operacija

Ključne prednosti

Maksimalna zaštita

Visoka izolacijska čvrstoća i robusni vakuumski prekidači štite opremu i smanjuju rizik od kvarova.

Kompaktno uklapanje

Podesivi razmak polova i kompaktan dizajn pojednostavljuju integraciju u različite rasporede rasklopnih uređaja.

Manje zastoja

Do 30.000 operacija prebacivanja (uz održavanje svakih 10.000) smanjuje neplanirane prekide i prekide u radu.