Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Osoba koja sjedi ispred prijenosnog računala i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj SION 3AE5 za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u stvarnom vremenu.

Zašto SION 3AE5 vakuumski prekidači?

SION 3AE5 vakuumski prekidač je Siemensov odgovor na široko i složeno tržište zračno izoliranih srednjonaponskih rasklopnih uređaja. Sa svojom širokom ponudom dimenzija stola u središtu i vertikalne veze, slobodno konfiguriranim opcijama sekundarne niskonaponske opreme i različitim modularnim povlačnim instalacijskim komponentama, SION 3AE5 vam donosi izuzetnu fleksibilnost koja omogućuje brzu i jednostavnu integraciju u sve vrste i veličine srednjonaponskih rasklopnih uređaja - bilo da se radi o novijoj ploči ili želite li naknadno ugraditi bilo koju povijesno uspostavljenu ploču.

  • do 36 kV
  • do 40 kA
  • do 4000 A
  • do 30.000 operacija
Referenca IGEL - Electrotel Alexandria RO

Ključne prednosti

Prilagođava se vašim potrebama

Izuzetan raspon mogućnosti povezivanja i sekundarne opreme omogućuju jednostavnu integraciju u bilo koji tip ploče.

Fleksibilno u upotrebi

Robusni svestrani uređaj koji radi za većinu srednjonaponskih unutarnjih primjena.

Mir uma

Sigurna i otporna na budućnost s najnovijim tipovima vakuumskih prekidača i dokazanom pouzdanošću globalne SION platforme proizvoda.

SION okviri i kompleti za integraciju

Možete birati između sveobuhvatnog i modularnog sustava instalacijskih komponenti. U svojoj najcjelovitijoj konfiguraciji, SION 3AE5 dolazi ugrađen u potpuno testirani okvir za montažu, koji čini gotovo cjelovit pretinac za prekidače ploče rasklopnih uređaja, što vam olakšava integriranje 3AE5 u vašu aplikaciju.

Grupa MVP okvira i komponenti koje se mogu povući

Održiva distribucija energije sa SION-om

Inovativna vakuumska tehnologija čini SION prekidače robusnim, kompaktnim i održivim. Siemensov voditelj proizvoda Daniel Pröhl pruža uvid u tehnologiju SION prekidača.

Istražite resurse (na engleskom)