Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Osoba koja sjedi ispred prijenosnog računala i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3AH4 za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u stvarnom vremenu.

Zašto razbijači lučnih peći 3AH4?

Portfelj razbijača lučnih peći Siemens 3AH4 namjenski je izrađen za neumoljive zahtjeve proizvodnje čelika - gdje peći rutinski izvode više od 100 ciklusa prebacivanja dnevno i zahtijevaju visoku frekvenciju prebacivanja i veliki kapacitet snage.

Optimiziran za male i srednje peći do 200 MVA i prilagodljiv paralelnim konfiguracijama za veće instalacije, 3AH4 pruža izdržljivost i mir tamo gdje je najvažnije.

  • do 40,5 kV
  • do 40 kA
  • do 4000 A
  • do 120.000 operacija
MV vakuumski prekidač za česte operacije - 3AH42 do 24 kV - natrag

Ključne prednosti

Produljena trajnost

Do 120.000 operacija prebacivanja s jednostavnim servisiranjem.

Predvidljivo održavanje

Jasni servisni intervali smanjuju iznenađenja i pojednostavljuju planiranje.

Skalabilna pouzdanost

Modularni i paralelni dizajn skalira se do viših ocjena uz očuvanje pouzdanih performansi.