Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

DC prebacivanje

SIRIUS 3QC1 DC sklopnik

S SIRIUS 3QC1 DC sklopnikom možete pouzdano, sigurno i bez lučenja ili trošenja prebacivati velika istosmjerna opterećenja do 1.000 V ili 1.500 V u teškim uvjetima rada.

Slika proizvoda SIRIUS 3QC1 DC sklopnika za teške uvjete rada

Zašto SIRIUS 3QC1 DC sklopnik?

SIRIUS 3QC1 DC kontaktor za teške uvjete rada prvi je svjetski poluvodički istosmjerni kontaktor s hibridnom tehnologijom za prebacivanje istosmjernih napona do 1500 V i istosmjernih struja do 600 A. Posebno dizajniran za pouzdano prebacivanje bez luka i habanja u teškim uvjetima, sklopnik za teške uvjete rada kombinira elektromehaničke i elektroničke tehnologije prebacivanja.

  • Visoka robusnost: najmanje 150.000 operacija prebacivanja
  • Dvosmjerni: prekidači bez obzira na smjer struje
  • Sigurno izolirano: mehanički kontakti osiguravaju galvansku izolaciju
  • Arc i habanja: poluvodiči upravljaju procesom prebacivanja
  • Daljinski upravljiv: praktičan i siguran rad iz daljine

Ključne prednosti

Prebacujte velika opterećenja s povjerenjem i sigurnošću

Prebacujte istosmjerna opterećenja do 1.500 V (IEC) ili 1.000 V (UL) pouzdano, bez luka i, prije svega, bez habanja pomoću sklopnika za teške uvjete rada. I učinite to dugoročno, za najmanje 150.000 ciklusa prebacivanja.

Povećajte fleksibilnost u radu s istosmjernom strujom

Ostvarite veću fleksibilnost u aplikacijama punjenja, pražnjenja i povrata energije s jednim istosmjernim kontaktorom: Sigurno prebacujte istosmjerne struje u oba smjera zahvaljujući automatski prilagodljivom, dvosmjernom radu.

Smanjite napor održavanja

Pojednostavite puštanje u pogon, dijagnostiku i održavanje: pratite status i stanje istosmjernog kontaktora putem trenutne vizualne povratne informacije koje pružaju integrirane LED diode stanja.

Istaknute mogućnosti

Operater stoji ispred monitora i daljinski upravlja SIRIUS 3QC1 DC sklopnikom za teške uvjete rada.

Upravljajte istosmjernim kontaktorom sa sigurne udaljenosti

Integrirajte SIRIUS 3QC1 kontaktor za teške uvjete rada u svoje energetske ili automatizacijske arhitekture: Daljinski upravljač omogućuje praktičan i siguran rad bez potrebe za izravnom intervencijom na licu mjesta.

Servisni tehničar stoji ispred otvorenog upravljačkog ormara koji sadrži ugrađeni SIRIUS 3QC1 DC sklopnik za teške uvjete rada

Iskoristite galvansku izolaciju

Osigurajte sigurnu električnu izolaciju u vašim istosmjernim primjenama: Mehanički kontaktni otvor sklopnika za teške uvjete rada pouzdano prekida krug, pružajući sigurnost tijekom održavanja.

Tri simbola koji predstavljaju poluvodiče, istosmjernu struju i pouzdanost za SIRIUS 3QC1 DC sklopnik za teške uvjete rada.

Odaberite pouzdanu poluvodičku tehnologiju

Prebacujte visoke istosmjerne napone i struje s izuzetnom pouzdanošću: Poluvodička tehnologija istosmjernog kontaktora preuzima postupak prebacivanja. To omogućuje prebacivanje bez luka i smanjuje trošenje kontakta.

Select...
Siemens Siestorage sustavi za pohranu baterija za WUN Bioenergie

Dvosmjerni DC sklopnik za sustave za skladištenje baterija

Sustavi za skladištenje baterija pomažu stabilizirati mreže, fleksibilnije integrirati obnovljive izvore energije i premostiti razdoblja nedovoljne proizvodnje. SIRIUS 3QC1 istosmjerni sklopnik za teške uvjete rada omogućuje pouzdano dvosmjerno prebacivanje bez luka i habanja za stacionarno skladištenje baterija i primjene u nosačima napajanja — s istosmjernom strujom do 1500 V i 600 A za veću fleksibilnost, dostupnost i pouzdan rad mreže.

Često postavljana pitanja

Istražite resurse i srodne proizvode

Korisni linkovi