Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

DC prebacivanje i zaštita

SENTRON 3QD2 poluvodički prekidač (SCCB)

SENTRON 3QD2 SCCB, istosmjerni prekidač zasnovan na poluvodiču posebno razvijen za primjene istosmjerne struje (DC), pruža sigurnu, ultra brzu i bez luka zaštitu od preopterećenja i kratkih spojeva. DC prekidač je u skladu sa zahtjevima EN IEC 60947-10.

Vizualni prikaz proizvoda SENTRON 3QD2 poluprovodničkog prekidača (SCCB)

Zašto SENTRON 3QD2 DC prekidači?

Sigurno prekidanje istosmjerne struje (DC) postavlja znatno veće zahtjeve za tehnologiju zaštite od izmjenične struje (AC). Konvencionalni elektromehanički zaštitni uređaji brzo dostižu svoje granice, osobito u slučaju visokih ulaznih struja, prenapona ili kratkih spojeva. Posebno razvijen za istosmjerne primjene, SENTRON 3QD2 istosmjerni prekidač zasnovan na poluvodiču otkriva greške unutar mikrosekundi. SCCB prekida struju do tisuću puta brže od konvencionalnih mehaničkih prekidača — potpuno elektronički i bez luka. Time se štite komponente, sustave i izvore energije istovremeno povećavajući operativnu sigurnost i sigurnost osoblja.

DC prekidač kombinira funkcije više komponenti u jednom uređaju - od zaštite, prebacivanja i isključivanja do komunikacije, daljinskog upravljanja i nadzora energije i opterećenja. Funkcionalnost istosmjernog prekidača može se skalirati i prilagoditi specifičnim aplikacijama pomoću parametrizacije.

Ključne prednosti

Osigurajte optimalnu sigurnost i zaštitu

Zaštitite komponente, sektore i cijelu istosmjernu sabirnicu u aplikacijama istosmjerne struje pomoću istosmjernih prekidača: SCCB u skladu s IEC 60947-10 osigurava ultra brzo otkrivanje kvarova i prekid struje bez luka unutar mikrosekundi.

Iskoristite dvosmjerni rad

Iskoristite efikasnu fleksibilnost: SENTRON 3QD2 SCCB može se automatski prilagoditi smjeru protoka energije, primjerice prilikom punjenja ili pražnjenja sustava za pohranu baterija ili tijekom procesa oporavka energije u pogonskim sustavima.

Osigurati transparentnost putem komunikacije

Omogućite poboljšanu sigurnost kontinuiranom razmjenom informacija: Komunikacijski modul SCCB-a prenosi podatke u stvarnom vremenu na sustave više razine putem Modbus TCP i PROFINET za potpunu vidljivost i mogućnosti brzog odziva.

Istaknute mogućnosti

Ilustracija razvodne ploče s ugrađenim SENTRON 3QD2 poluvodičkim prekidačima. Instalater daje palac gore.

Uštedite vrijedan prostor u svojoj niskonaponskoj centrali

Smanjite potrebe za prostorom, kao i napor instalacije i ožičenja: Višenamjenski i parametrizabilni SENTRON 3QD2 SCCB kombinira funkcije brojnih pojedinačnih komponenti u jednom, funkcionalno skalabilnom uređaju.

Ilustracija dviju ruku koje drže tablet s parametrizacijskim zaslonom za poluvodički prekidač SENTRON 3QD2.

Prilagodite postavke parametara svojim potrebama

Prilagodite zaštitu SENTRON 3QD2 istosmjernog prekidača kako bi najbolje odgovarala vašoj specifičnoj aplikaciji: Pomoću SENTRON Powerconfig možete pojedinačno konfigurirati zaštitne parametre i odgovore SCCB -a.

Ilustracija sretnog operatera koji stoji ispred sata i prekriženog ključa.

Uživajte u radu s niskim troškovima održavanja i dugom vijeku trajanja

Iskoristite dugotrajnu pouzdanost i izvanrednu izdržljivost istosmjernog prekidača pri čestim prebacivanju zahvaljujući robusnoj tehnologiji prebacivanja temeljenoj na poluvodiču bez mehaničkih trošenja dijelova.

Select...
Muškarac i žena u reflektirajućoj odjeći prolaze pored niza stalaka poslužitelja s obje strane.

Izuzetno brza istosmjerna zaštita za AI podatkovne centre

AI stalci s nazivnom snagom većom od 1 MW zahtijevaju visoko učinkovit 800-V istosmjerni sustav distribucije energije s minimalnim gubicima pretvorbe. SENTRON 3QD2 DC prekidač uklanja kvarove u roku od mikrosekundi. To osigurava stabilan rad istosmjerne sabirnice, štiti osjetljiva elektronička opterećenja od pada napona i poremećaja napajanja te smanjuje potražnju za hitnim napajanjem.

Pročitajte tehnički rad

Često postavljana pitanja