Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SIRIUS 3RF5 DC solid-state relej?

DC mreže postaju sve važnije u brojnim područjima primjene. Omogućuju učinkovitiju distribuciju energije eliminirajući potrebu za višestrukim pretvorbama AC/DC i smanjujući gubitke energije. Istodobno, oni olakšavaju integraciju obnovljivih izvora energije, sustava za pohranu baterija i modernih istosmjernih opterećenja. To također postavlja veće zahtjeve na sklopne uređaje koji moraju pouzdano upravljati visokim frekvencijama prebacivanja, a pritom ostaju učinkoviti i izdržljivi.

Inovativni SIRIUS 3RF5 DC solid-state relejni uređaji posebno su razvijeni za istosmjerne primjene koje zahtijevaju više od 1.000 operacija prebacivanja na sat. Dostupni su kao istosmjerni solid-state relej za ugradnju na hladnjak ili kao solid-state DC kontaktor s integriranim hladnjakom. Zahvaljujući vrlo malim gubicima energije, stvara se manje topline, smanjujući zahtjeve za hlađenjem i produžujući vijek trajanja. To pomaže u smanjenju operativnih troškova i povećanju dostupnosti sustava.

Ključne prednosti

Iskoristite visoku pouzdanost i dug radni vijek

Iskoristite dugoročnu pouzdanost i izvanrednu izdržljivost za više od 1.000 operacija prebacivanja na sat zahvaljujući robusnoj tehnologiji istosmjernog prebacivanja temeljenoj na poluvodiču bez mehaničkih trošenja dijelova.

Uštedite vrijedan prostor na upravljačkoj ploči

Postavite temelje za kompaktnije izvedbe upravljačkih ormara s većom gustoćom pakiranja i manjim hladnjacima — zahvaljujući minimiziranim gubicima energije i stvaranju topline, kao i širini koja štedi prostor od samo 22,5 mm.

Pojednostavite proces planiranja

Smanjite složenost u planiranju, nabavi i upravljanju zalihama — zahvaljujući pojednostavljenom portfelju s dvije varijante: istosmjernim solid-state relejem za postojeće hladnjake i spremnim za upotrebu solid-state DC sklopnikom.

Istaknute mogućnosti

Dvije žene u uredu i laboratoriju. Prekriženi zvučnik ukazuje na tihi rad čvrstih preklopnih uređaja SIRIUS 3RF5

Uklonite buku u osjetljivim okruženjima

Koristite tiho prebacivanje: Zahvaljujući potpuno elektroničkoj SSD tehnologiji, SIRIUS 3RF5 DC solid-state relej idealan je za okruženja osjetljiva na buku kao što su dizala, uredi, bolnice, laboratoriji itd.

Tablet s termometrom, vagom i tvornički ilustrira kontrolu temperature pomoću SIRIUS 3RF5 čvrstog preklopnog uređaja.

Omogućite preciznu kontrolu temperature

Omogućite preciznu kontrolu temperature, npr. u primjenama električnog grijanja. Što je kontrola finija, to je veća frekvencija prebacivanja - idealna za visoku izdržljivost prebacivanja SIRIUS 3RF5 DC solid-state releja.

Istosmjerna struja i ikona tahometra ukazuju na visoke performanse poluvodičkih sklopnih uređaja SIRIUS 3RF5.

Odaberite tehnologiju istosmjernog prebacivanja viso

Iskoristite snažno rješenje za prebacivanje za istosmjerne primjene: SIRIUS 3RF5 DC solid-state releji i kontaktori dizajnirani su za upotrebu na vrlo visokim linijskim naponima, istovremeno smanjujući gubitak energije zahvaljujući svojoj poluvodičkoj tehnologiji.

Select...
Proizvodnja automobila

Veća dostupnost ljepljivih sustava u automobilskoj industriji

U automatiziranim sustavima ljepila za montažu vozila, krugovi grijanja moraju pouzdano održavati topljeno ljepilo na potrebnoj temperaturi — od približno 30 °C na pumpi bubnja do 85 °C na glavi aplikatora robota. Prilikom prelaska na istosmjerne mreže, SIRIUS 3RF5 DC solid-state relej i solid-state DC kontaktor omogućuju preciznu kontrolu sustava grijanja s malim trošenjem. Time se povećava dostupnost sustava, smanjuje rizik od zastoja i poboljšava energetsku učinkovitost zahvaljujući malim gubicima energije.

Često postavljana pitanja