Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Lokalno licenciranje zasnovano na CAD vrijednosti Designcenter

Tražite Value Based Licensing kao lokalni korisnik Designcenter CAD-a? Ovdje pronađite opcije kupnje.

Inovirajte bez kompromisa

Bez obzira koje Designcenter X rješenje odaberete, s dodatnim modulima možete proširiti njegove CAD/CAM/CAE mogućnosti.

Više od 140 dodatnih modula dostupno je u 15 osnovnih domena, što vam omogućuje konfiguriranje Designcenter X prema specifičnim zahtjevima vašeg projekta — pomoću specijaliziranih alata za dizajn, standardnih aplikacija dijelova, simulacijskih rješenja integriranih u dizajn, alata za programiranje i prilagodbu i izravnih prevoditelja. Odvojite minutu da prođete kroz interaktivni pregled istražiti mogućnosti dodatnih modula Designcenter.

Vaša kupovina Designcenter X je buduća investicija: svakih 6 mjeseci radimo novo izdanje dodataka, neprestano vam pružajući nove mogućnosti i inovacije. Vaš ulaz do dodataka Designcenter X je putem Value Based Licensing, a novi dodaci su odmah dostupni u skupu tokena.

Value Based Licensing Designcenter X isporučuje se putem plutajućeg licenciranja, omogućujući cijelom vašem timu da iskoristi jedan zajednički skup tokena.

Osoba koja koristi prijenosno računalo s grafikonima i grafikonima na zaslonu

Kako funkcioniraju dodaci

Dodaci Designcenter X isporučuju se isključivo pomoću našeg inovativnog modela licenciranja zasnovanog na plutajućoj vrijednosti, koji pruža isplativo rješenje s vrhunskom fleksibilnošću. Inženjerski timovi mogu iskoristiti širok spektar mogućnosti - bilo da su vam potrebne svakodnevno ili povremeno.

Jednostavno kupite bazen tokena za svoj tim. Plutajuće licenciranje omogućuje cijelom vašem timu da iskoristi isti zajednički skup tokena. Zatim koristite tokene za module dodataka za prijavu i odjavu po potrebi. Svaki dodatak i alat u knjižnici imaju vrijednost. Kada se taj dodatak odjavi, vrijednost tokena oduzima se od skupa. Kada se taj proizvod više ne koristi, njegova vrijednost tokena dodaje se natrag u dostupni zajednički skup.

Apstraktni oblik u obliku slova X s plavim i plavim svjetlosnim prugama koje se kovitlaju na tamnoj mornarskoj pozadini.

Saznajte više o dodatnim modulima za Designcenter X

Pogledajte sve dodatne module koji su dostupni za Designcenter X putem licenciranja temeljenog na vrijednosti (licenciranje žetona).

Često postavljana pitanja o Value Based Licensing zasnovanom na vrijednosti Designcenter X

Designcenter X u odnosu na druga CAD Solutions

Saznajte kako se Designcenter X za CAD i proizvodni inženjering slaže protiv konkurencije.