Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Studija slučaja

Iskoristite nevidljivo pravo i pomozite elektromobilnosti da počne

Kod Aral pulsa, punjenje velike snage je sprijeda i u sredini. Iza kulisa, Siemensova tehnologija i inženjering ujedinjuju stvarnu infrastrukturu s digitalnim pametnim uređajima, osiguravajući da je svako punjenje brzo, besprijekorno i pouzdano. Potaknuti prelazak Njemačke na električnu mobilnost i energetsku tranziciju.

Webinar: Kako upravljati povećanom potražnjom za punjenjem kamiona

Saznajte kako DSO-ovi mogu podržati elektrificiranje transportnog sektora bez povećanja CapExa i OpEx-a

Inteligentna mreža za punjenje diljem Njemačke — s Electrification X

Rast, sigurnost i budućnost se ne mogu reći: skaliranje mreže brzog punjenja poput Aral pulse sve je samo ne jednostavno. No, s Electrification X, do 600 pametnih lokalnih mrežnih stanica radi centralno upravljano, sigurno i bez trenja.

Preplavljen obavijestima o ranjivosti? Problemi s usklađenošću NIS2? Eskalacija kibernetičkih prijetnji? Složeni radni tijekovi upravljanja zakrpama? Nećete vidjeti ništa od toga jer je već riješeno. Na taj način održavamo rast ove mreže.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X osigurava:

  • Povećano vrijeme rada putem daljinskog upravljača
  • Optimizirani OPEX putem praćenja u stvarnom vremenu
  • Dinamičko upravljanje opterećenjem ultra brzih stanica za punjenje (kapacitet do 400 kW)

Usklađenost s NIS 2:

  • NIS 2 uvjeti za kritičnu infrastrukturu
  • Zahtjevi mrežnog operatera prema VDE4110
U tvrtki Aral pulse naš je cilj učiniti ultra brzo punjenje jednostavnim i dostupnim kao tradicionalno punjenje gorivom. Da bismo to postigli, surađujemo sa Siemensom i ulažemo u više od 650 stanica diljem Njemačke — digitalnu infrastrukturu za punjenje spremnu za budućnost.
Aleksandar Junge, Član Izvršnog odbora Aral AG i, Generalni direktor bp pulse Srednja Europa

Označite brojke

600 inteligentne lokalne mrežne stanice

Do 600 inteligentnih lokalnih mrežnih stanica kojima se upravlja centralno

400 kW snaga punjenja

Do 400 kW snage punjenja za automobile

350 km brzina punjenja

Do 350 km dosega za 10 minuta

1K kW snaga punjenja

Do 1.000 kW snage punjenja za kamione

Pokretanje budućnosti električnog punjenja na Aral pulsu

Istražite Aral Pulse Gigahub u Mönchengladbachu — prvi takve vrste s 28 ultra brzih punjača. Siemensova Electrification X omogućuje učinkovito upravljanje opterećenjem, nadzor gotovo u stvarnom vremenu i sigurno daljinsko servisiranje, povećavajući transparentnost, smanjujući troškove i podržavajući njemačku budućnost električnih vozila.

Snaga, inteligencija i performanse koje se računaju

Inteligentne trafostanice i Electrification X stvaraju savršeno sinkronizirani hardversko-softverski temelj za brzo punjenje u mjeri. Povezuje energetsku infrastrukturu stvarnog svijeta s digitalnom inteligencijom, čineći je pouzdanom, sigurnom, fleksibilnom i spremnom za sve što slijedi.

Transformirajuća moć. I svakodnevno.

Iako inteligentna trafostanica može mirno stajati na rubu mjesta, njezina ključna veza srednjeg napona omogućuje brzo punjenje. Sa svojim zapečaćenim transformatorom, 8DJH plinsko izoliranim rasklopnim uređajima i niskonaponskom pločom SIVACON S8 za do šest punjača velike snage, neprimjetno povezuje svaku stanicu s javnom mrežom. Sve njegove komponente su komunikacije sposobne omogućiti daljinsko praćenje i upravljanje opterećenjem u stvarnom vremenu koje osiguravaju protok energije točno tamo gdje je to potrebno — iz dana u dan.

Nevidljiv, ali uvijek zadužen

Electrification X drži svaki punjač i trafostanicu povezane, nadgledane i optimizirane u gotovo stvarnom vremenu, s jedne središnje platforme. Dinamičko upravljanje opterećenjem osigurava učinkovito korištenje energije, dok daljinski upravljač i sigurnosne značajke održavaju cijelu mrežu stabilnom, zaštićenom i spremnom za skaliranje. A budući da su dijagnostički podaci konsolidirani na jednom mjestu, problemi se rješavaju brže — maksimizirajući vrijeme rada na svakoj web lokaciji.

Za sve danas. I sve što dolazi

Electrification X stvorena je za razvoj, a ne samo za rad. Njegova otvorena arhitektura neutralna prema dobavljačima održava mrežu za punjenje fleksibilnom kako se pojavljuju novi zahtjevi: od integracije obnovljivih izvora energije do povezivanja s mrežnim operaterima ili dodavanja novih aplikacija u velikoj mjeri. Budući da su sva sredstva omogućena u oblaku i kojima se upravlja centralno, implementacija nadogradnji i novih funkcionalnosti neće ometati rad. Rezultat: infrastruktura za brzo punjenje koja raste s potražnjom, prilagođava se novim tehnologijama i ostaje otporna na budućnost kako se mobilnost nastavlja mijenjati.

S Electrification X postigli smo potpunu transparentnost u našoj mreži brzog punjenja. Danas je više od 300 lokalnih trafostanica digitalno povezano i nadzirano, uz dodatnu prednost mogućnosti rješavanja mnogih problema na daljinu.
Aleksandar Junge, Član Izvršnog odbora Aral AG i, Generalni direktor bp pulse Srednja Europa