Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Σχετικά με εμάς

Η τεχνολογία μας επιταχύνει τους μετασχηματισμούς των πελατών μέσω βιομηχανικής τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των εργοστασίων, βελτιώνοντας τη ποιότητα ζωής τις πόλεις και προωθώντας βιώσιμες λύσεις μεταφορών.

Ο σκοπός μας

Μεταμορφώστε την καθημερινότητα, για όλους

Συνδυάζοντας τον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο, μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτάχυνση τόσο της ψηφιοποίησης όσο και της βιωσιμότητας - έτσι ώστε οι πελάτες μας σε όλο τον κόσμο να μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, ανθεκτικοί και βιώσιμοι.

Παρουσίαση εταιρείας

Είμαστε μια κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας

Σημαία της Siemens με θέα το κτίριο

Εξερευνήστε τον σκοπό μας, τη στρατηγική και το εταιρικό πρόγραμμα ONE Tech. Αυτό το ολοκληρωμένο κατάστρωμα διαφανειών παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για βασικά γεγονότα και αριθμούς, καθώς και μια επισκόπηση των διαφορετικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών μας.

Ο αντίκτυπος μας

Δημιουργία θετικών αλλαγών από κοινού

Σήμερα, οι τεχνολογίες μας είναι παντού - ενδυναμώνοντας τους πελάτες, εμπνέοντας τους υπαλλήλους και διαμορφώνοντας τον κόσμο στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε.

90% η επιχείρησή μας επιτρέπει θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα

για τους πελάτες μας

694 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι CO₂e

αποφεύχθηκαν από τους πελάτες συνολικά μέχρι το 2025

47.9 εκατομμύρια € συνολική επένδυση για το οικονομικό έτος 2025

58,000 ώρες που αφιέρωσαν οι εργαζόμενοι μας σε εθελοντικά προγράμματα

438 Εκατομμύρια ευρώ που επενδύονται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων

Governance

Επίδειξη υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών

Προωθούμε μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, τηρούμε τα ηθικά πρότυπα και χειριζόμαστε τα δεδομένα με προσοχή. Με τη διακυβέρνησή μας εφαρμόζουμε συστήματα τελευταίας τεχνολογίας για αποτελεσματική και υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά.

Τα επιτεύγματά μας

Αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο

#82 Περιοδικό Time

Μία από τις καλύτερες εταιρείες στον κόσμο για το 2025, σύμφωνα με το TIME και τη Statista

#41 Οι καλύτεροι εργοδότες στον κόσμο

Μία από τις κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες για να εργάζεσαι στην κατάταξη του Forbes του 2025.

#48 Κορυφαία παγκόσμια Brands

Βελτιώθηκε κατά 2 βαθμίδες στην παγκόσμια κατάταξη Interbrand 2025.

Κοινωνική Ευθύνη

Συμβάλλοντας στους ανθρώπους και την κοινωνία

Προωθούμε την ποικιλομορφία, την ισότητα, την ένταξη και την ανάπτυξη της κοινότητας για να δημιουργήσουμε αίσθημα συμμετοχής. Ταυτόχρονα, δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να παραμένουν ανθεκτικοί και ευέλικτοι σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο -

Είμαστε υπέρμαχοι των αξιών

Σεβασμός. Ανοχή. Ανοιχτότητα. Ποικιλομορφία. Αυτοί είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι που καθοδήγησαν την επιτυχία μας και θα συνεχίσουν να μας ενισχύουν στο μέλλον. Σε συνεργασία με περισσότερες από 30 εξέχουσες γερμανικές εταιρείες, απασχολούμε συλλογικά 1,7 εκατομμύρια διαφορετικά άτομα σε όλη τη Γερμανία, όλοι μαζί για μια ενωμένη Ευρώπη. Η κοινή μας δέσμευση αντιμετωπίζει τον λαϊκισμό και υποστηρίζει μια ανοιχτή, ποικιλόμορφη κοινωνία ως θεμέλιο της ευημερίας μας.