Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Personne assise devant un ordinateur portable, montrant le configurateur SIPROTEC 5

Vous voulez votre SION 3AE6 dans moins de 60 secondes ?

Personnalisez votre produit parfait en quelques clics et avec une visualisation de produits 3D en temps réel.

Pourquoi les disjoncteurs à vide SION 3AE6 ?

Dans le monde dynamique de la distribution d'énergie secondaire, chaque pouce et chaque coût comptent. Le disjoncteur latéral SION 3AE6 est la solution de Siemens à cela et votre investissement intelligent dans l'efficacité, la fiabilité et la rentabilité. Il est construit sur la plate-forme SION éprouvée et offre la fiabilité et les performances que vous attendez d'un disjoncteur mondialement établi - le tout dans un format compact innovant.

  • jusqu'à 24 kV
  • jusqu'à 25 kA
  • jusqu'à 1250 A
Disjoncteur à vide latéral SION 3AE6 12kV

Principaux avantages

Empreinte compacte

La conception latérale innovante réduit considérablement la largeur de l'appareillage de commutation, ce qui réduit les coûts de construction et d'exploitation.

Performances fiables

Construit sur la plate-forme SION éprouvée, assurant une distribution d'énergie secondaire sûre et optimisée.

Intégration flexible

Le montage sur poteau orienté à gauche ou à droite et diverses options assurent un ajustement parfait dans n'importe quel panneau isolé à l'air.

Conçu pour ce qu'il est censé être

Les réseaux de distribution secondaires n'exigent pas toujours strictement la haute disponibilité fournie par des disjoncteurs amovibles rapidement remplaçables. Le 3AE6 est spécialement conçu pour ces applications, ce qui permet une installation fixe simplifiée.

Disjoncteur à vide latéral SION 3AE6 12kV

Conception latérale pour réduire la largeur de l'appareillage

Ce qui distingue vraiment le 3AE6, c'est son mécanisme de commande latéral innovant. Contrairement aux disjoncteurs conventionnels, où les poteaux sont disposés côte à côte, le 3AE6 positionne ses pôles directement sous les barres omnibus. Cela élimine les besoins d'espace inutiles, permettant une réduction drastique de la largeur de l'appareillage de commutation.

Disjoncteur à vide latéral SION 3AE6 12kV

S'adapte parfaitement à n'importe quel panneau d'appareillage de commutation

Malgré sa compacité, le 3AE6 offre une adaptabilité impressionnante. Avec des conceptions de poteaux variables et diverses options pour les composants secondaires, il s'intègre parfaitement dans n'importe quel panneau compact isolé à l'air.

Distribution d'énergie durable avec SION

La technologie de vide innovante rend les disjoncteurs SION robustes, compacts et durables. Daniel Pröhl, chef de produit Siemens, donne un aperçu de la technologie des disjoncteurs SION.