Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Personne assise devant l'ordinateur portable affichant le configurateur SIPROTEC 5

Vous voulez votre SION 3AE5 dans moins de 60 secondes ?

Personnalisez votre produit parfait en quelques clics et avec une visualisation de produits 3D en temps réel.

Pourquoi les disjoncteurs à vide SION 3AE5 ?

Le disjoncteur à vide SION 3AE5 est la réponse de Siemens à un marché vaste et complexe des appareils de commutation moyenne tension isolés à l'air. Avec sa large offre de dimensions de connexion centrale et verticale de pôle, ses options d'équipement secondaire basse tension librement configurables et divers composants d'installation modulaires amovibles, SION 3AE5 vous offre une flexibilité exceptionnelle qui permet une intégration rapide et facile dans toutes sortes et tailles de types d'appareillages de commutation moyenne tension - qu'il s'agisse d'un panneau récent ou que vous souhaitiez moderniser n'importe quel panneau historiquement établi.

  • jusqu'à 36 kV
  • jusqu'à 40 kA
  • jusqu'à 4000 A
  • jusqu'à 30 000 opérations
Référence IGEL - Electrotel Alexandria RO

Principaux avantages

S'adapte à vos besoins

Une gamme exceptionnelle d'options de connexion et d'équipements secondaires permet une intégration facile dans n'importe quel type de panneau.

Flexible dans l'utilisation

Solidaire robuste et robuste qui fonctionne pour la plupart des applications intérieures à moyenne tension.

Tranquillité d'esprit

Sûre et pérenne grâce aux derniers types d'interrupteurs à vide et à la fiabilité éprouvée de la plateforme mondiale de produits SION.

Cadres SION et kits d'intégration

Vous pouvez choisir parmi un système complet et modulaire de composants d'installation. Dans sa configuration la plus complète, SION 3AE5 est installé dans un cadre de montage entièrement testé sur le type, qui forme presque le compartiment complet du disjoncteur d'un panneau d'appareillage de commutation, ce qui vous permet d'intégrer encore plus facilement le 3AE5 dans votre application.

Groupe Cadres MVP et composants retiables

Distribution d'énergie durable avec SION

La technologie de vide innovante rend les disjoncteurs SION robustes, compacts et durables. Daniel Pröhl, chef de produit Siemens, donne un aperçu de la technologie des disjoncteurs SION.

Explorez les ressources (en anglais)