Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Avez-vous besoin de SION 3AE8 avec plus d'intelligence ?

Notre intelligent SION 3AE8 vous apporte un système de diagnostic de santé complet avec des technologies avancées de détection et d'IoT

Pourquoi les disjoncteurs à vide SION 3AE8 ?

Les disjoncteurs à vide SION 3AE8 apportent les 40 années d'expertise de Siemens dans la technologie de commutation sous vide à vos installations d'alimentation critiques. Conçu pour une puissance allant jusqu'à 40,5 kV, le 3AE8 combine des dimensions compactes et des distances configurables entre les pôles pour s'adapter à diverses configurations d'appareillage de commutation tout en offrant des performances de pointe. L'architecture de poteau en résine époxy entièrement intégrée augmente la résistance d'isolation pour une opération plus sûre et entièrement isolante dans des environnements exigeants. Les disjoncteurs à vide SION 3AE8 sont conformes aux normes GB1984 et IEC 62271-100 et sont conformes aux classes de disjoncteurs C2, E2, M2 et S1. Avec ça, le SION 3AE8 est votre choix clair lorsque vous avez besoin d'un disjoncteur compact, hautes performances et nécessitant peu d'entretien qui protège les actifs, réduit les coûts d'exploitation et vous donne confiance dans la fourniture d'énergie continue.

  • 12, 24 et 40,5 kV
  • jusqu'à 50 kA
  • jusqu'à 5000 A
  • jusqu'à 30 000 opérations

Principaux avantages

Protection maximale

Une résistance isolante élevée et des interrupteurs à vide robustes protègent l'équipement et réduisent le risque de panne.

Ajute compacte

L'espacement des poteaux configurable et la conception compacte simplifient l'intégration dans diverses configurations d'appareillage de commutation.

Réduction des temps d'arrêt

Jusqu'à 30 000 opérations de commutation (avec maintenance toutes les 10 000) réduisent les pannes imprévues et les interruptions opérationnelles.