Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Personne assise devant l'ordinateur portable affichant le configurateur SIPROTEC 5

Vous voulez votre SION 3AE2 dans moins de 60 secondes ?

Personnalisez votre produit parfait en quelques clics et avec une visualisation de produits 3D en temps réel.

Pourquoi les disjoncteurs à vide SION 3AE2 ?

Les générateurs sont le cœur essentiel de la production d'énergie au sein de nos systèmes électriques. Être capable de gérer en toute sécurité les courants de court-circuit dans cette zone est absolument crucial et l'une des tâches les plus exigeantes dans les réseaux moyenne tension. Le disjoncteur à vide Siemens SION 3AE2 est conçu précisément pour ces exigences exceptionnelles : une solution qui allie excellence technique et avantages évidents pour le client - ce qui en fait un élément indispensable de votre infrastructure.

  • jusqu'à 17,5 kV
  • jusqu'à 31,5 kA
  • jusqu'à 4000 A

Dans le cadre de la plateforme de produits SION établie à l'échelle mondiale, le 3AE2 est l'expression d'une qualité éprouvée et d'une technologie tournée vers l'avenir. Ses tests de type selon la norme stricte de générateurs IEC/IEEE 62271-37-013 sont une promesse claire de performance, car le 3AE2 gère en toute confiance les fonctions de commutation extrêmes qui apparaissent dans les réseaux proches du générateur.

un homme explique un autre homme SION 3AE5

Principaux avantages

Protection ultime

Maîtrise le générateur charge et protège vos actifs.

Intégration transparente

La conception compacte avec des options fixes ou retirables facilite l'intégration dans l'appareillage de commutation standard.

Excellence certifiée

Testé selon les normes des générateurs pour la fiabilité et l'efficacité à long terme.

Fonctionne avec tous les accessoires SION

Malgré ses performances supérieures, le SION 3AE2 est étonnamment compact et flexible. Il est aussi mince que des disjoncteurs pour les applications standard et en raison de son affiliation avec la famille SION, il peut être combiné sans effort avec nos autres produits SION au sein des mêmes types de commutateurs compacts.

Groupe Cadres et composants démontables MVP - 640x480

Distribution d'énergie durable avec SION

La technologie de vide innovante rend les disjoncteurs SION robustes, compacts et durables. Daniel Pröhl, chef de produit Siemens, donne un aperçu de la technologie des disjoncteurs SION.

Contenu connexe