Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Personne assise devant l'ordinateur portable affichant le configurateur SIPROTEC 5

Vous voulez votre SION 3AE3 dans moins de 60 secondes ?

Personnalisez votre produit parfait en quelques clics et avec une visualisation de produits 3D en temps réel.

Pourquoi les disjoncteurs à vide SION 3AE3 ?

Imaginez que vous puissiez construire un appareillage de commutation moyenne tension pour les applications IEEE/ANSI en utilisant seulement 80 % de l'espace habituellement utilisé pour les disjoncteurs. Cette vision devient maintenant réalité : Le disjoncteur à vide Siemens SION 3AE3 est livré avec une conception extrêmement compacte et peut être intégré rapidement et facilement dans presque tous les panneaux de commutation moyenne tension isolés à l'air.

  • jusqu'à 27 kV
  • jusqu'à 40 kA
  • jusqu'à 4000 A

Principaux avantages

Maximisateur d'espace

Reprenez 20 % de l'espace de votre panneau pour une installation efficace.

Intégration transparente

Adapté pour les configurations fixes ou retirables, s'adaptant parfaitement aux besoins de votre panneau.

Performances fiables

Performances de commutation supérieures conformément aux dernières normes IEEE/ANSI, approuvées par UL et CSA.

Dispositif de commutation entièrement personnalisable

Le SION 3AE3 peut être utilisé comme opérateur fixe, tandis que tous les mécanismes retirables, contacts primaires et autres interfaces peuvent être fournis individuellement par le constructeur de panneaux. Les clients peuvent choisir entre différentes distances pole-centre (PCD) qui sont disponibles pour presque toutes les valeurs nominales de tension et de courant.

SION 3AE3 Image du produit 15 kV - 40 kA

Solution complète retireable

Il y a aussi une gamme sélectionnée d'appareils retirables disponibles, où le SION 3AE3 est monté sur une pièce compacte retirable, qui déplace le dispositif de commutation de la position DISCONNECT/TEST à la position CONNECT. La connexion aux barres d'autobus/contacts fixes du panneau se fait avec les contacts primaires inclus.

Image du produit SION 3AE3 15 kV - 31,5 kA version retiable

Distribution d'énergie durable avec SION

La technologie de vide innovante rend les disjoncteurs SION robustes, compacts et durables. Daniel Pröhl, chef de produit Siemens, donne un aperçu de la technologie des disjoncteurs SION.