Les disjoncteurs à vide GMSG sont des disjoncteurs moyenne tension à prélèvement conçus pour être utilisés dans les appareillages de commutation revêtus de métal Siemens GM-SG et GM-SG-AR. Le disjoncteur utilise des interrupteurs à vide avec un opérateur d'énergie stockée, des commandes électriques, des verrouillages et des déconnexions primaire et secondaire. Avec des tensions nominales de 5 kV à 27 kV, des valeurs nominales d'interruption jusqu'à 63 kA et des courants nominaux continus jusqu'à 3000 A (capacités accrues avec refroidissement par ventilateur dans les configurations d'appareillage de commutation applicables). Les disjoncteurs à vide GMSG prennent en charge une commutation fiable, un accès à la maintenance simplifié et une application coordonnée dans les systèmes de distribution d'énergie moyenne tension.