Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi les contacteurs à vide 3TL71 ?

Le Siemens 3TL71 est l'un des très rares contacteurs à vide tripolaires sur le marché à être évalué pour 24 kV, ce qui le positionne de manière unique pour les installations industrielles et commerciales à haute tension. Il couvre les catégories d'utilisation AC-1 à AC‑4, ce qui le rend approprié pour un large éventail de fonctions de commutation, des charges résistives aux applications de moteurs lourds.

  • 24 kV
  • 800 A
  • jusqu'à 1 Mil. opérations

Principaux avantages

Fait pour plus

Capacités uniques de 24 kV pour les applications industrielles exigeantes.

Conception peu encombrant

La mise en page empilée mince simplifie l'intégration et économise un espace précieux.

Performances à longue durée de vie

Pure jusqu'à 1 Mil. cycles mécaniques.