Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi les combinaisons contacteur-fusibles à vide 3TM4 ?

La combinaison de contacteurs-fusibles (CFC) 3TM4 associe les contacteurs à vide 3TM éprouvés de Siemens avec des fusibles HRC haute tension pour fournir une solution remontable prête à l'emploi pour une commutation opérationnelle fiable et une protection contre les courts-circuits. Disponible en variantes compactes et à courant élevé, le 3TM4 prend en charge les courants de fusible jusqu'à 50 kA et est conçu pour un maximum d'un million de cycles de fonctionnement, assurant une longue durée de vie et une disponibilité exceptionnelle.

  • jusqu'à 12 kV
  • jusqu'à 50 kA
  • jusqu'à 1 million d'opérations

Principaux avantages

Plug&Play

Solution préassemblée retirable pour une intégration qui fait gagner du temps.

Durabilité extrême

Contacteur à vide jusqu'à un million de cycles pour une disponibilité exceptionnelle.

Protection puissante

Les fusibles de limitation de courant HV intégrés fournissent une interruption fiable des courts-circuits jusqu'à 50 kA.

Prise. Protéger. Effectuer.

Conçu comme un ensemble plug‑&play, le 3TM4 est livré complet sur une partie retirable avec des contacts pré-assemblés, des porte-fusibles et un transformateur de commande intégré. Les dimensions compactes, les multiples bagues et les dimensions de connexion facilitent la mise à niveau et l'intégration de nouvelles installations.