Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Personne assise devant l'ordinateur portable affichant le configurateur SIPROTEC 5

Vous voulez votre 3TM en moins de 60 secondes ?

Personnalisez votre produit parfait en quelques clics et avec une visualisation de produits 3D en temps réel.

Pourquoi les contacteurs à vide 3TM ?

Le contacteur à vide Siemens 3TM est une solution de commutation moyenne tension compacte et haute performance conçue pour assurer le fonctionnement des systèmes critiques. Conçu pour des réseaux allant jusqu'à 15 kV, le 3TM offre jusqu'à un million de cycles de commutation électriques et mécaniques sans entretien, ce qui le rend idéal pour les systèmes de convoyage et d'ascenseur, les stations de pompage, le CVC, les centres de données, la compensation de puissance réactive, les parcs éoliens et photovoltaïques, les applications minières, ferroviaires et maritimes.

  • jusqu'à 15 kV
  • jusqu'à 450 A
  • jusqu'à 1 Mil. opérations

Principaux avantages

Maximiser la disponibilité

Passez sans entretien jusqu'à un million de cycles de commutation.

Intégration sans effort

Conception modulaire de poteau et montable dans n'importe quelle position.

Réduire les dépenses d'exploitation

La faible consommation d'énergie de la bobine réduit les coûts d'énergie et d'exploitation.

Construit pour des conditions difficiles

Le 3TM tolère les vibrations et les chocs, fonctionne jusqu'à 5000 m d'altitude et commue de manière fiable les courants de fonctionnement et de surcharge entre les catégories AC-1 à AC‑4, même pendant les baisseurs de tension.

Contacteur à vide 3TM3, 3 pôles, vue latérale