Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SITRANS TF320/TF420 ?

SITRANS TF320 et TF420 combinent une connectivité de capteur flexible, un boîtier de terrain robuste et une configuration locale ou à distance simple. Les deux sont disponibles en version aluminium ou acier inoxydable à chambre simple ou double. Le TF320 couvre les points de mesure standard avec une entrée universelle. TF420 ajoute deux entrées configurables séparément avec sauvegarde à chaud pour une disponibilité plus élevée.

Principaux avantages

Maximiser la disponibilité

La sauvegarde à chaud dans SITRANS TF420 passe automatiquement à un deuxième capteur en cas de défaillance du principal, ce qui aide à maintenir les processus critiques en cours d'exécution et à réduire les temps d'arrêt imprévus.

Améliorer la sécurité des installations

La certification SIL 2/3 et les approbations Ex larges rendent les émetteurs adaptés aux applications critiques pour la sécurité et aux environnements extrêmes jusqu'à −50 °C. Protection contre les surtensions interne en option jusqu'à 6 kV (boîtier à double chambre).

S'adapter à de nombreuses tâches de mesure

Avec la prise en charge des RTT, des thermocouples, de la résistance et des signaux mV, une famille d'émetteurs peut être utilisée dans une large gamme d'applications de température.

Détails clés

Entrée

Thermomètres à résistance, thermocouples, résistances, potentiomètres, sources de tension CC

Sortie

4... 20mA (SITRANS TF320), HART 7 (SITRANS TF320/420), Profibus PA (SITRANS TF420)

Matériel

Aluminium ; acier inoxydable CF3M/1.4409 similaire à 316L (boîtier à double chambre) ; acier inoxydable 1.4401 similaire 316 (boîtier à chambre unique)

Certificats/approbations

ATEX, IECEx, FM (US/CA), EAceX, NEPSI, KCs, Inmetro, PESO, eCasex. Protections : Sécurité intrinsèque, sécurité accrue pour la zone 2, ignifuge, ignifuge ; SIL 2/3 ; équipement électrique pour fournaise et équipement auxiliaire (EN50156-2) ; marine EURO et DNV

Utilisabilité

Protection de l'écriture matérielle et logicielle pour une sécurité maximale contre les accès non autorisés ; mesure du courant en boucle ininterrompue pour les tests ; section transversale du fil de bornes à vis jusqu'à 2,5 mm² ; protection interne contre les surtensions jusqu'à 6 kV (en option)

Exactitude et stabilité

Précision d'entrée maximale pour Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C ; Stabilité : +/-0,05 °C (1 an) ou +/- 0,18 °C (5 ans) ; 2x connexion RTD à 4 fils (TF420)

Capacités en vedette

Travaillez en toute sécurité depuis la salle de contrôle

La manipulation de la sécurité à distance prend en charge la configuration à distance, la maintenance et la validation SIL depuis la salle de contrôle, ce qui réduit l'exposition dans les zones dangereuses et raccourcit la mise en service. Cela aide à réduire l'effort de service, tandis que l'accès à distance aux données d'état, de diagnostic et de mesure simplifie le fonctionnement et minimise le besoin de visites sur le terrain fastidieuses.

Détecter les problèmes tôt

Les diagnostics approfondis selon NAMUR NE107 fournissent des informations claires et normalisées sur l'état des appareils et des capteurs, aidant les opérateurs à évaluer la qualité des mesures en un coup d'œil. Des fonctions telles que l'interruption du capteur, la détection de court-circuit et de dérive rendent les écarts visibles tôt, prennent en charge la maintenance conditionnelle et permettent une planification des services plus ciblée avec moins d'efforts de dépannage sur le terrain.

b6d036a7aa75ba6c54a8458a2bb3e1ea9696b79c - 56-prev-maintenance-refroidissement-0066 grand

Simplifier les opérations locales

Un écran clair et convivial prend en charge la lecture rapide de l'état directement au point de mesure et peut être tourné par paliers de 90° pour une meilleure visibilité dans différentes positions de montage. Dans le boîtier à deux chambres, en option, de grands boutons-poussoirs externes permettent un fonctionnement local pratique et un accès rapide aux paramètres clés. Dans le boîtier à chambre unique, les paramètres clés peuvent également être actionnés directement via l'écran.

Conception haute disponibilité pour les applications critiques

La garniture de capteur basée sur Callendar-van Dusen améliore la précision et raccourcit le temps d'étalonnage. Avec des températures ambiantes jusqu'à —50°C et la certification SIL 2/3 pour les variantes HART, il est adapté aux applications difficiles et liées à la sécurité. Une alarme de secours intégrée permet d'assurer une indication fiable des erreurs de l'appareil également pour le réglage à courant élevé 21mA.

21a91b43-0101-45ef-b38f-2e4af2a70122 - Réservoirs de produits chimiques - Obturateur stock-1490860043 original

Foire aux questions

Ressources supplémentaires et produits connexes

Outils et téléchargements

Assistance

Soutien en ligne | Tous les produits

Soutien en ligne | Forum technique

Soutien en ligne | Créer une nouvelle demande d'assistance