Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SITRANS TR320/TR420 ?

Conçus pour le montage sur rail DIN, les SITRANS TR320 et TR420 facilitent la mesure de la température dans les armoires de commande et les boîtiers de protection. TR320 couvre les applications standard à entrée unique. TR420 ajoute le fonctionnement à double entrée, la sauvegarde à chaud et la détection de dérive pour une disponibilité accrue. Les entrées universelles, la communication HART et les options SIL 2/3 aident à normaliser l'instrumentation dans les usines exigeantes.

Principaux avantages

Maximiser la disponibilité avec la fonction de sauvegarde à chaud

Pour les applications à haute disponibilité, TR420 bascule automatiquement sur un deuxième capteur si le premier échoue. La mesure se poursuit sans perte de données. Cela permet d'éviter les interruptions de processus et réduit les interventions manuelles.

Simplifier l'intégration avec des entrées universelles

Une plate-forme à montage sur rail prend en charge les entrées RTD, thermocouple, résistance et tension. Cela permet de normaliser les installations, de réduire les variantes d'appareils et de simplifier l'ingénierie, les pièces de rechange et le fonctionnement sur de nombreux points de mesure.

Soutenir les exigences de sécurité fonctionnelle

Les variantes certifiées SIL 2/3 aident à répondre aux exigences de sécurité fonctionnelle dans les applications de température liées à la sécurité. HART 7 prend également en charge la mise en service et les tests fiables tout au long du cycle de vie de l'appareil.

Détails clés

Entrée

Thermomètres à résistance, thermocouples, capteurs de type résistance, sources DC

Sortie

4... 20mA (SITRANS TR320) ; HART (SITRANS TR320/420)

Plage de température de fonctionnement

Norme : -50... +85 °C (-58... +185 °F) ; SIL : -40... +80 °C (-40... +176 °F)

Certificats/approbations

ATEX, IECEx, FM, CSA ; EACex, NEPSI, Inmetro ; SIL2/3 (HART uniquement)

Confiabilité/sécurité

Protection d'écriture matérielle et logicielle pour une sécurité maximale ; mesure de courant en boucle ininterrompue pour les tests ; sauvegarde de l'alarme via un courant d'erreur de 21 mA

Précision et stabilité

Précision d'entrée maximale pour Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C ; Stabilité : +/-0,05 °C (1 an) ou +/- 0,18 °C (5 ans) ; 2x connexion RTD à 4 fils (TR420)

Capacités en vedette

Foire aux questions

Ressources supplémentaires et produits connexes

Outils et téléchargements

Assistance

Soutien en ligne | Tous les produits

Soutien en ligne | Forum technique

Soutien en ligne | Créer une nouvelle demande d'assistance