Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SITRANS TH320/TH420 ?

Conçus pour une installation sur la tête, les SITRANS TH320 et TH420 combinent une entrée de capteur universelle, une mise en service facile et une connectivité transparente. TH320 couvre efficacement les applications HART principales, tandis que TH420 ajoute le fonctionnement à double entrée, la détection de dérive et la communication HART ou PROFIBUS PA pour une disponibilité accrue. Les versions pour les zones dangereuses et les applications liées à la sécurité prennent en charge l'utilisation dans les usines exigeantes.

Principaux avantages

Évitez les temps d'arrêt grâce à la sauvegarde automatique des capteurs

Pour les applications à haute disponibilité, SITRANS TH420 assure le fonctionnement de la mesure même en cas de défaillance d'un capteur. Sa conception à double entrée avec sauvegarde à chaud bascule automatiquement sur le deuxième capteur, maintenant une visibilité continue du processus.

La mise en service et le remplacement des appareils plus rapidement

La configuration via HART ou PROFIBUS PA, les données de paramètres stockées et les fonctions de service pratiques réduisent le temps de configuration et simplifient le remplacement. Cela réduit l'effort de mise en service et ramène les points de mesure en service plus rapidement.

Améliorez la précision et la planification de la maintenance

Des diagnostics avancés et, sur SITRANS TH420, la détection de la dérive des capteurs aident à identifier rapidement les problèmes liés aux capteurs. Combiné avec la garniture du capteur pour une correspondance précise, cela prend en charge un étalonnage plus rapide et une maintenance plus ciblée.

Détails clés

Entrée

Thermomètres à résistance, thermocouples, capteurs de type résistance, sources de tension CC

Sortie

4... 20mA (SITRANS TH320), HART (SITRANS TH320/420), Profibus PA (SITRANS TH420)

Plage de température de fonctionnement

Norme : -50... +85 °C (-58... +185 °F) ; SIL : -40... +80 °C (-40... +176 °F)

Certificats/approbations

ATEX, IECEx, FM, CSA ; EACex, NEPSI, Inmetro ; Certification SIL 2/3 (HART uniquement)

Utilisabilité/sécurité

Protection d'écriture matérielle et logicielle ; mesure de courant en boucle ininterrompue pour les tests ; sauvegarde de l'alarme via un courant d'erreur de 21 mA

Précision et stabilité

Précision d'entrée maximale pour Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C ; Stabilité : +/-0,05 °C (1 an) ou +/- 0,18 °C (5 ans) ; 2x connexion RTD à 4 fils (TH420)

Capacités en vedette

Foire aux questions

Ressources supplémentaires et produits connexes

Outils et téléchargements

Assistance

Soutien en ligne | Tous les produits

Soutien en ligne | Forum technique

Soutien en ligne | Créer une nouvelle demande d'assistance