Le contacteur CC robuste SIRIUS 3QC1 est le premier contacteur CC à semi-conducteurs au monde doté d'une technologie hybride pour la commutation conforme à la CEI de tensions CC jusqu'à 1 500 V et de courants CC jusqu'à 600 A. Spécifiquement conçu pour une commutation fiable, sans arc et sans usure dans les applications lourdes, le contacteur robuste combine des technologies de commutation électromécaniques et électroniques.
- Robustesse élevée : au moins 150 000 opérations de commutation
- Bidirectionnel : commute quelle que soit la direction du courant
- Isolé en toute sécurité : les contacts mécaniques assurent l'isolation galvanique
- Sans Arc et sans usure : les semi-conducteurs gèrent le processus de commutation
- Fonctionnable à distance : opération pratique et sûre à distance