Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi un relais à semi-conducteurs SIRIUS 3RF5 DC ?

Les réseaux DC prennent de plus en plus d'importance dans de nombreux domaines d'application. Ils permettent une distribution d'énergie plus efficace en éliminant le besoin de conversions CA/CC multiples et en réduisant les pertes d'énergie. En même temps, ils facilitent l'intégration des énergies renouvelables, des systèmes de stockage sur batterie et des charges DC modernes. Cela impose également de plus grandes exigences aux appareils de commutation, qui doivent gérer de manière fiable les fréquences de commutation élevées tout en restant efficaces et durables.

Les dispositifs innovants de relais à semi-conducteurs SIRIUS 3RF5 DC ont été spécialement développés pour les applications DC nécessitant plus de 1 000 opérations de commutation par heure. Ils sont disponibles en tant que relais à semi-conducteurs CC pour montage sur un dissipateur thermique ou en tant que contacteur DC à semi-conducteurs avec dissipateur thermique intégré. Grâce à de très faibles pertes de puissance, moins de chaleur est générée, ce qui réduit les besoins en refroidissement et prolonge la durée de vie. Cela permet de réduire les coûts d'exploitation et d'augmenter la disponibilité du système.

Principaux avantages

Bénéfiera d'une grande fiabilité et d'une longue durée de vie

Bénéficez d'une fiabilité à long terme et d'une durabilité exceptionnelle pour plus de 1 000 opérations de commutation par heure grâce à une technologie de commutation CC robuste basée sur des semi-conducteurs sans pièces d'usure mécaniques.

Économisez de l'espace précieux dans votre panneau de contrôle

Jeter les bases pour des conceptions d'armoires de commande plus compactes avec une densité d'emballage plus élevée et des dissipateurs thermiques plus petits - grâce à des pertes d'énergie et à une génération de chaleur minimisées, ainsi qu'une largeur peu encombrante de seulement 22,5 mm.

Simplifiez votre processus de planification

Réduisez la complexité de la planification, de l'approvisionnement et de la gestion des stocks — grâce à un portefeuille simplifié avec deux variantes : le relais à semi-conducteurs DC pour les dissipateurs thermiques existants et le contacteur CC à semi-conducteurs prêt à l'emploi.

Capacités en vedette

Deux femmes dans un bureau et un laboratoire. Un haut-parleur radié indique le fonctionnement silencieux des dispositifs de commutation à semi-conducteurs SIRIUS 3RF5

Éliminer le bruit dans les environnements sensibles

Utilisez la commutation silencieuse : Grâce à sa technologie à semi-conducteurs entièrement électronique, le relais à semi-conducteurs SIRIUS 3RF5 DC est idéal pour les environnements sensibles au bruit tels que les ascenseurs, les bureaux, les hôpitaux, les laboratoires, etc.

Une tablette avec thermomètre, balance et usine illustre le contrôle de la température avec les dispositifs de commutation à semi-conducteurs SIRIUS 3RF5.

Activer le contrôle précis de la température

Activez un contrôle précis de la température, par exemple dans les applications de chauffage électrique. Plus le contrôle doit être fin, plus la fréquence de commutation est élevée — idéal pour la grande endurance de commutation du relais à semi-conducteurs SIRIUS 3RF5 DC.

Un courant continu et une icône de tachymètre indiquent les hautes performances des dispositifs de commutation à semi-conducteurs SIRIUS 3RF5.

Choisissez une technologie de commutation CC haute performance

Bénéficient d'une solution de commutation puissante pour les applications DC : Les relais et contacteurs à semi-conducteurs SIRIUS 3RF5 DC sont conçus pour être utilisés à des tensions de ligne très élevées, tout en minimisant les pertes de puissance grâce à leur technologie à semi-conducteurs.

Select...
Fabrication automobile

Disponibilité accrue pour les systèmes adhésifs dans l'industrie automobile

Dans les systèmes adhésifs d'assemblage automatisé de véhicules, les circuits de chauffage doivent maintenir de manière fiable l'adhésif thermofusible à la température requise — d'environ 30 °C à la pompe à tambour jusqu'à 85 °C à la tête de l'applicateur du robot. Lors de la transition vers les réseaux CC, le relais à semi-conducteurs DC SIRIUS 3RF5 DC et le contacteur DC à semi-conducteurs permettent un contrôle précis et à faible usure du système de chauffage. Cela augmente la disponibilité du système, réduit le risque de temps d'arrêt et améliore l'efficacité énergétique grâce à de faibles pertes d'énergie.

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits connexes