Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Commutation et protection basse tension

Technologie des semi-conducteurs

Toujours en avance avec une commutation entièrement électronique et ultra-rapide : La combinaison innovante de technologie des semi-conducteurs, de microcontrôleur et d'algorithmes intelligents permet une protection sélective optimale, une fiabilité opérationnelle accrue et une disponibilité accrue des installations et des systèmes.

Commutation ultra-rapide avant que les pics de courant ne se produisent

Qu'il s'agisse d'un court-circuit ou d'un courant d'entrée élevé : nos nouveaux commutateurs entièrement électroniques répondent de manière fiable en moins d'une microseconde. Avec leur combinaison innovante de composants semi-conducteurs, de capteurs, de microcontrôleurs et d'algorithmes intelligents, ils ouvrent de nouvelles perspectives en matière de commutation et de protection basse tension :

  • Réaction ultra-rapide aux pics de courant : jusqu'à 1 000 fois plus rapide que les dispositifs de protection électromécaniques traditionnels
  • Jusqu'à 99,5 % de réduction de l'énergie des courts-circuits
  • Manipulation efficace des courants d'entrée élevés causés par des charges capacitives et des moteurs à haut rendement.
  • Meilleure protection de l'équipement contre l'usure et les dommages
  • Disponibilité accrue du système, fiabilité opérationnelle améliorée
Les solutions de commutation et de protection entièrement électroniques basées sur la technologie des semi-conducteurs augmentent la disponibilité des installations et des systèmes ainsi que la fiabilité opérationnelle.

Augmenter la disponibilité

Réduisez les temps d'arrêt, redémarrez immédiatement après la vérification des pannes, dites adieu aux faux déclenchements dus aux courants d'entrée élevés avec des solutions de commutation et de protection entièrement électroniques qui augmentent la disponibilité et la fiabilité.

Les solutions de commutation et de protection entièrement électroniques basées sur la technologie des semi-conducteurs simplifient la planification et le dimensionnement des systèmes électriques et offrent une certitude de planification.

Simplifier la planification

Réduisez les efforts de planification des courts-circuits et de la sélectivité grâce à des solutions de commutation et de protection entièrement électroniques qui offrent une certitude de planification tout en facilitant la planification et le dimensionnement.

Les solutions de commutation et de protection entièrement électroniques basées sur la technologie des semi-conducteurs contribuent à des économies de coûts et de matériaux dans les systèmes électriques.

Économisez les coûts et le matériel

Réduisez les dommages par court-circuit à l'équipement, les exigences en matière d'inventaire et le nombre d'interventions de service avec des solutions de commutation et de protection entièrement électroniques qui ont une durée de vie plus longue grâce à la commutation sans usure.

Nouvelles perspectives dans la technologie de commutation et de protection

La commutation ultra-rapide via des composants semi-conducteurs, des microcontrôleurs et des algorithmes intelligents réduit les temps d'arrêt liés aux courts-circuits et permet des économies de coûts et de matériaux.

Réduire les temps d'arrêt dus aux courts-circuits

Les courts-circuits entraînent une usure accrue ou même des dommages aux équipements, nécessitent un effort de planification accru et le dimensionnement du système pour les énergies de court-circuit élevées ainsi que le stockage des pièces de rechange.

La commutation ultra-rapide assure une protection améliorée, un fonctionnement optimisé et une disponibilité accrue. Cela réduit les temps d'arrêt liés aux courts-circuits, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements tout en simplifiant la planification des courts-circuits et de la sélectivité et en réduisant à la fois les coûts et les besoins matériels.

Gérer les courants d'urgence plus efficacement

Avec la technologie de commutation et de protection conventionnelle, les courants d'entrée élevés provoquent souvent de faux trébuchements et une usure accrue. Le surdimensionnement préventif des dispositifs de protection et des installations électriques entraîne une augmentation de l'énergie en cas de court-circuit.

La commutation ultra-rapide réduit les faux déplacements et l'usure, et augmente la disponibilité de l'installation et du système ainsi que la durée de vie des composants. Cela aide à réduire les coûts, le matériel et les efforts de planification.

Les dispositifs de protection et de commutation basés sur des composants semi-conducteurs, des microcontrôleurs et des algorithmes intelligents gèrent efficacement les pics de courant d'entrée avec leur algorithme de commutation ultra-rapide.
Notre disjoncteur à semi-conducteur pourrait représenter un changement de paradigme, un peu comme le passage du téléphone électromécanique au smartphone d'aujourd'hui.
Marvin Tannhäuser, Expert clé principal pour l'électronique de puissance, Siemens Smart Infrastructure, Nuremberg, Allemagne

Avantage technologique pour vos applications

D'une idée perturbatrice à une solution prête pour le marché : Ce qui a commencé par la vision audacieuse d'une équipe d'esprits exceptionnellement inventifs il y a quelques années à peine est maintenant disponible dans le commerce et prêt pour des applications réelles.

Le SENTRON ECPD et le SIMATIC ET 200SP E-starter combinent des composants semi-conducteurs, des microcontrôleurs et des algorithmes intelligents qui doivent permettre une commutation entièrement électronique et ultra-rapide et ouvrir des possibilités entièrement nouvelles en matière de commutation et de protection basse tension.

Explorez nos ressources connexes

Commencez votre voyage