Les moteurs SINAMICS alimentent la création d'applications innovantes de nouvelle génération qui répondent aux besoins uniques de chaque industrie. Du pompage et de la ventilation au déplacement, au positionnement, au traitement et à l'usinage, nos variateurs répondent à vos défis les plus difficiles. SINAMICS offre :
- Lecteurs basse tension de 0,12 à 6 600 kW couvrent les applications standard aux applications hautes performances et s'intègrent parfaitement à l'automatisation.
- Servomoteurs de 0,1 à 7 kW répondent aux exigences de haute dynamique dans les applications mono- ou multiaxes qui exigent un contrôle de mouvement précis et dynamique.
- Convertisseurs DC assurer des performances durables et fiables avec une haute disponibilité, des fonctions intelligentes, une utilisation facile et un couvrage idéal de moteurs à courant continu.
- Esystèmes d'entraînement mécatroniques à basse tension soutenir l'automatisation et la numérisation de la fabrication en tant que solutions d'entraînement intégrées pour la protection extra-basse tension.