Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SIMATIC WinCC V8 ?

Il s'agit du système SCADA de nouvelle génération, offrant une plateforme prête pour l'avenir.

  • Architecture évolutive : Passe des configurations mono-utilisateur aux systèmes redondants complexes
  • Visualisation avancée : Offre des graphiques SVG dynamiques, des vues 3D et des commandes Web personnalisées (CWC)
  • Intégration transparente : Se connecte facilement au sein de l'ingénierie TIA Portal, prend en charge OPC UA, REST et MQTT et relie IT/OT
  • Technologies Web modernes : Permet un accès indépendant de l'appareil aux données de production avec n'importe quel navigateur Web HTML5 et fournit des applications intelligentes pour une utilisation rapide et facile de WinCC
  • Ingénierie optimisée : Prend en charge l'ingénierie en ligne sans compiler et accélère les projets grâce à l'ingénierie de masse des données
  • Certifié et conforme : Atteint une cybersécurité robuste selon IEC 62443 et prend en charge la conformité aux bonnes pratiques de fabrication (BPF)

WinCC V8 est intuitif pour les débutants, mais puissant et profond pour les professionnels.

WinCC V8 Electronics Demo

Présentation de SIMATIC WinCC V8.2

WinCC V8.2 poursuit l'évolution de SIMATIC WinCC avec de nouvelles capacités de préparation à l'IA, des scripts modernes avec JavaScript, l'intégration IT/OT, la cybersécurité, le fonctionnement basé sur le Web et la productivité de l'ingénierie.

Commencez votre expérience WinCC V8.2 dès aujourd'hui avec la compatibilité directe des mises à niveau à partir de WinCC V7.2, y compris les licences de mise à niveau.

Icon-ingénierie et configuration

Ingénierie efficace

Configurez et adaptez vos systèmes facilement et de manière flexible. Des outils d'ingénierie intuitifs permettent un développement et une mise en œuvre de projets rapides et efficaces sans aucun effort de programmation.

Icône SIMATIC WinCC V8 Contrôle et inspection des fonctionnalités de base

Disponibilité à long terme

Comptez sur une disponibilité à long terme avec des mises à jour continues, une prise en charge stable du cycle de vie et des technologies à l'épreuve du temps qui assurent la fiabilité de WinCC V8 et l'alignent sur les exigences changeantes de votre usine.

Icône SIMATIC WinCC V8 Personnalisation avancée des fonctionnalités et traitement des données

Ouverture et personnalisable

Utilisez des interfaces et des scripts puissants pour automatiser l'ingénierie, créer des objets d'écran personnalisés et des visualisations avec des SVG dynamiques et des contrôles Web personnalisés, et appliquer des scripts d'exécution pour aborder n'importe quelle tâche avec une flexibilité totale.

Capacités en vedette

Découvrez comment les autres utilisent SIMATIC WinCC V8

Canal d'Aragón et de Catalogne | 15% d'économies d'eau avec la technologie Siemens

Voyez comment nous avons aidé le canal d'Aragón et la Catalogne à réduire la consommation d'eau de 15 % - en gérant 350 entrées sur 300 km à partir d'un seul centre de contrôle en temps réel.

Select...
les gens qui prennent devant un écran - industrie pharmaceutique

SIMATIC WinCC V8 dans les produits pharmaceutiques

Amélioration des opérations d'emballage pharmaceutique en automatisant l'acquisition de données machine et en mettant en œuvre des temps d'arrêt détaillés, l'efficacité globale de l'équipement (OEE) et l'analyse des performances à l'aide de SIMATIC WinCC V8. Transparence accrue sur les lignes d'emballage, réduction de l'effort manuel, amélioration de la fiabilité et optimisation continue basée sur les données.

Foire aux questions

Découvrez les documents

Lecture supplémentaire & téléchargements

Blogue | SCADA et Cybersecurity : WinCC V8.1 est un composant certifié pour les réseaux industriels sécurisés

Blogue | Plus d'efficacité dans la production : WinCC et l'avenir du contrôle des processus

Version d'essai WinCC V8

Projet de démonstration

Mises à jour WinCC V8

Histoires en mouvement

Vidéo | Cybersécurité certifiée de haut niveau

Vidéo | Fonctionnement flexible via WebUx

Vidéo | L'avenir de la surveillance des usines avec l'application WinCC Companion

Vidéo | SCADA orienté vers l'avenir et piloté par l'IA

Vidéo | Connecter l'informatique et le monde OT