Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

DERNIÈRE VERSION

WinCC V8.2 : Découvrez les nouveautés

Transformez les opérations SCADA avec SIMATIC WinCC V8.2, en combinant la préparation à l'IA, la cybersécurité, la connectivité et l'ingénierie moderne.

Quoi de neuf ?

WinCC V8.2 offre une connectivité prête pour l'IA, une intégration IT/OT transparente, une sécurité robuste, des technologies Web modernes et des flux de travail d'ingénierie rationalisés. Les faits saillants ci-dessous présentent certaines des nombreuses améliorations et nouvelles capacités disponibles dans WinCC V8.2.

Scriptage

Développer les capacités d'automatisation avec l'ajout de JavaScript pour les actions globales aux côtés des langages de script ANSI-C et VBS existants.

  • Exécution de script parallèle pour de meilleures performances
  • Accès complet aux balises, alarmes et objets de journalisation des balises
  • Éditeur d'assistance intelligent avec IntelliSense, vérification de la syntaxe et complétion automatique

Préparation à l'IA

Déverrouillez l'état de préparation de l'IA avec un serveur MCP qui fournit un accès sécurisé aux données opérationnelles et d'ingénierie via des APIs REST.

  • Accès aux données d'exécution, y compris les balises, les archives et les alarmes
  • Lire l'accès aux données d'ingénierie et de configuration
  • Opérateur intelligent et support analytique grâce au langage naturel

Intégration IT/OT

Comblez la technologie opérationnelle et la technologie de l'information grâce à une connectivité améliorée et à des normes de communication supplémentaires.

  • Nouveaux canaux de communication, par exemple BACnet pour l'intégration de l'automatisation des bâtiments
  • Publication MQTT et abonnement aux architectures Unified Namespace (UNS)
  • Redondance pour les canaux de communication comme OPC UA, Modbus TCP

Normalisation

Normaliser l'ingénierie d'automatisation modulaire avec prise en charge des normes établies de l'industrie et des concepts réutilisables.

  • Conçu pour la standardisation avec intégration multifournisseur, ingénierie orientée objet, bibliothèques réutilisables, SVG dynamiques, etc.
  • Prise en charge du package de type de module (MTP)
  • Prise en charge de la bibliothèque de fonctions de contrôle SIMATIC (CFL)

WebUx

Activez une visualisation flexible et évolutive basée sur HTML5 avec un accès transparent par navigateur aux applications WinCC sur tous les appareils. Une application compagnon centralisée et intuitive simplifie l'accès à plusieurs systèmes WinCC.

  • Conception adaptative avec mise à l'échelle de l'écran pour les appareils de bureau, tablettes et smartphones
  • Détection automatique des dimensions de l'écran client pour une visualisation optimisée
  • Prise en charge des scénarios d'équilibrage de charge et de redondance

Cybersecurity

Renforcez la sécurité du système grâce à des capacités améliorées de gestion des certificats, de contrôle d'accès et d'administration des utilisateurs, en s'appuyant sur une base certifiée CEI 62443.

  • Prise en charge du protocole de gestion des certificats (CMP)
  • Prise en charge du composant de gestion des utilisateurs (UMC)
  • Préparé pour les normes de sécurité à venir