Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SIMATIC WinCC Unified PC ?

SIMATIC WinCC Unified PC offre une évolutivité, une connectivité et un archivage puissant pratiquement illimités, complétés par de multiples options ainsi que des interfaces ouvertes standardisées pour une évaluation flexible des données et une intégration informatique. Il s'agit d'une offre de système IHM et SCADA cohérente, sécurisée et fiable

  • un illimité nombre de points de données,
  • Basé sur SQL archivage des données,
  • a système redondant pour une disponibilité plus élevée, et
  • clients illimités pour l'accès à distance.

Principaux avantages

Disponibilité

SIMATIC WinCC Unified PC offre un niveau de disponibilité exceptionnellement élevé dès la sortie de la boîte. L'option WinCC Unified Redundancy augmente encore la disponibilité grâce à des stations PC unifiées redondantes pour une opérabilité ininterrompue.

Flexibilité

Accédez aux interfaces Openess Runtime à l'aide de scripts java et de ses propres applications ou étendez les fonctionnalités standard via des contrôles Web personnalisés personnalisés qui sont intégrés de manière transparente dans le runtime SIMATIC WinCC Unified PC.

Intégration

WinCC Unified PC offre un échange de données sécurisé entre l'atelier et le monde informatique via OPC UA ou GraphQL. La connectivité aux courtiers MQTT (publier/s' abonner) permet l'échange de données en temps réel avec les architectures d'espace de noms unifié (UNS).

Capacités en vedette

Assemble-line-Control-WinCC-Conteneur unifie-Tablette-Handycard

Accès web illimité

Les clients Web sans entretien permettent un accès direct à distance via un navigateur Web. Les protocoles de communication sont cryptés et, avec les certificats, assurent une sécurité maximale contre les accès non autorisés. La convivialité uniforme sur les plateformes et les services contribue à assurer une efficacité opérationnelle optimale pour tous les utilisateurs et tous les rôles au sein de votre organisation.

Clients unifiés WinCC >

Archivage évolutif et à long terme

WinCC Unified PC offre une traçabilité avec une fonctionnalité de journalisation intégrée et une facilité d'utilisation exceptionnelle. Selon les exigences et l'application, les informations individuelles ou toutes les informations de processus pertinentes à long terme peuvent être archivées, également pour le respect des bonnes pratiques de fabrication. Les méthodes de compression sans perte intégrées garantissent des performances maximales en utilisant un minimum de mémoire.

Journalisation unifiée WinCC >

Stockage de Database unifié WinCC >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual certifié

Gestion automatisée de l'énergie, du gaz et des ressources médiatiques

SIMATIC WinCC Unified ResCon est un système intégré de gestion de charge pour les ressources telles que l'électricité, le gaz ou les médias. La solution surveille les limites de puissance contractuelles, calcule les tendances et contrôle automatiquement les consommateurs, les générateurs et les systèmes de stockage pour éviter les pics de charge. ResCon permet la surveillance de l'efficacité, l'analyse et le reporting, ce qui permet la transparence et la réduction des coûts.

Système de gestion des données énergétiques certifié TÜV — pour les rapports ISO 50001
Télécharger le certificat >

Collaboration dans les configurations distribuées

L'option Collaboration permet aux utilisateurs de relier efficacement les panneaux de confort unifiés HMI et les stations WinCC Unified basées sur PC dans TIA Portal pour la collaboration d'écrans, d'alarmes et d'indicateurs de performance clés (KPI). La collaboration aide à identifier le potentiel d'optimisation en configurant les indicateurs clés de performance et les opérande des stations liées au moment de l'exécution et en évaluant les messages des stations WinCC Unified dans le contrôle des messages au moment de l'exécution.

Collaboration unifiée WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Archivage de données à long terme

Le module complémentaire SIMATIC WinCC Unified Data Hub offre aux utilisateurs une solution entièrement intégrée pour le stockage central et à long terme des données d'atelier, offrant une puissante option de base de données pour archiver de grands volumes de données sur de très longues périodes. Les utilisateurs peuvent définir quelles données doivent être enregistrées et combien de temps elles doivent être stockées, et peuvent exporter et partager des données pour analyse et rapport.

Serveur de hub de données SIMATIC WinCC Unified PC >

Trouver plus d'informations (PDF) >

Actualités SIMATIC WinCC Unified

Restez à jour et recevez les dernières nouvelles de SIMATIC WinCC Unified et des offres spéciales comme des forfaits de démarrage attrayants.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-nouvelles-unifie-visuel-640x480

Découvrez comment les autres utilisent WinCC Unified PC

Select...

Connecter la gestion de la production et les systèmes MES

Teletronic a remplacé les IHM de machines isolées par une plateforme SCADA centralisée, permettant une intégration MES transparente, une gestion de la production rationalisée, des informations sur les performances en temps réel et une meilleure efficacité de l'opérateur.

L'écran SCADA montre la performance de Teletronic S.r.l.

Foire aux questions

Un diagramme montrant une usine avec un bouclier de cybersécurité dessus, indiquant des opérations industrielles sécurisées.

Cybersecurity pour l'industrie

Informations de Security

Afin de protéger les usines, les systèmes, les machines et les réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre — et de maintenir en permanence — un concept de sécurité industrielle holistique et à la pointe de la technologie. Les produits et solutions de Siemens ne forment qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, veuillez visiter.