Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Actuellement disponible exclusivement aux États-Unis.

Si vous êtes en Europe, vous pouvez demander l'accès avec un code de votre contact Siemens et commencer votre essai gratuit aujourd'hui.

Pourquoi choisir SIMATIC AX WinCC Unified Elements ?

Unified Elements, basé sur VS Code, intègre des pratiques informatiques modernes telles que le contrôle de version piloté par Git et l'ingénierie alimentée par l'IA dans l'automatisation, rendant l'ingénierie plus rapide, plus simple et plus fiable. En réduisant les efforts manuels, en améliorant la collaboration et en permettant des flux de travail cohérents et de haute qualité, il standardise les processus d'ingénierie et accélère la transformation numérique dans tous les projets.

Tirez parti de SIMATIC AX WinCC Unified Elements pour configurer et gérer efficacement SIMATIC WinCC Unified PC Runtime solutions pour tous les projets de toute taille et complexité.

Travaillez de manière fiable et rapide

Augmentez l'efficacité avec des délais d'exécution rapides. Le contrôle de version intégré et l'intégration Git permettent une collaboration transparente et des modifications contrôlées, tandis que les pipelines CI/CD permettent des itérations plus rapides et des versions de haute qualité.

Travaillez plus intelligemment avec l'ingénierie de type informatique

Débloque le développement intelligent grâce à l'intégration de l'IA pour automatiser la configuration, améliorer la précision et la cohérence, et fournir des solutions qui s'adaptent rapidement aux exigences changeantes.

Travaillez de la manière qui vous convient

Permettez vous de travailler de la manière qui donne les meilleurs résultats pour chaque tâche grâce à une ingénierie flexible, tandis que l'architecture ouverte permet une personnalisation facile et une intégration transparente pour réduire la complexité, les coûts et le temps de projet

Capacités en vedette

Développement à la fine pointe de la technologie

Accélérez les projets d'ingénierie avec une approche haute performance pour chaque tâche, en utilisant l'ingénierie visuelle et basée sur le code individuellement ou ensemble, soutenue par l'IA. Une structure entièrement basée sur du texte, lisible par l'homme et par la machine constitue la base de l'ingénierie assistée par l'IA, permettant la création efficace de bibliothèques et l'intégration transparente de composants avancés.

Illustration isométrique d'un tableau de bord avec divers graphiques et visualisations de données, flottant au-dessus d'une plateforme.

Automatiser l'automatisation

Activez l'ingénierie automatisée avec une approche Everything AS‑Code, où les configurations et la logique sont définies comme du texte lisible par l'homme et par l'IA. Une stratégie axée sur le code réduit les efforts manuels et améliore la cohérence, tandis que l'intégration de l'IA et les pipelines CI/CD permettent des flux de travail automatisés et des versions de code rapides et de haute qualité à grande échelle.

Illustration isométrique d'une personne se détendant dans une chaise avec les pieds sur un bureau, à côté d'un écran d'ordinateur.

Collaborer dans les communautés

Collaborez efficacement avec l'intégration Git native pour assurer la traçabilité, la transparence et les changements contrôlés entre les équipes. Travaillez toujours sur la dernière version, localement ou dans le cloud, et connectez-vous avec les communautés GitHub pour partager des projets, collaborer en toute sécurité et tirer parti de l'expertise collective en ingénierie.

Illustration isométrique d'un réseau mondial reliant divers environnements industriels et de bureaux avec des personnes et des robots.

Ingénierie à l'épreuve du futur

Faites confiance à un système d'ingénierie personnalisable, extensible et sécurisé basé sur Visual Studio Code. Une architecture ouverte native fournit des fonctionnalités intégrées, sans même avoir besoin d'API, permettant une intégration plus intelligente et une adaptabilité à long terme. Des mises à jour en arrière-plan transparentes, une préparation Linux et une large compatibilité d'exécution garantissent que les équipes peuvent travailler sans interruption, à tout moment et n'importe où.

SIMATIC-AX-WINCC-Elements unifiés-Illustration-Profuture-Ingénierie

Foire aux questions