Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

NEMA et contrôles à usage général

Conçus pour la fiabilité et la facilité d'intégration, Siemens NEMA et les commandes de moteur à usage général comprennent des démarreurs souples, des panneaux de pompe et des boutons-poussoirs. Ces produits de base simplifient le contrôle du moteur et offrent des performances robustes dans divers environnements industriels.

CONTRÔLES NOTÉS NÉMATA

Soutenir les charges critiques avec des solutions éprouvées

Siemens NEMA et les commandes à usage général offrent une longue durée de vie, des performances efficaces et un fonctionnement fiable dans des environnements industriels exigeants :

  • Démarreurs souples inclus :

    Les modèles 3RE47 réduisent le couple et le courant d'entrée avec un contrôle de tension en continu et une commutation hybride. Les unités arrivent prêtes à installer et prennent en charge les moteurs jusqu'à 75 HP à 480 V.

  • Panneaux de pompe :

    Les systèmes 3RE48 sont dotés d'un contacteur SIRIUS, d'un indice de défaut de 100 kA et de boîtiers en acier galvanisé pour une utilisation extérieure résistante à la corrosion dans les systèmes d'irrigation et de champs pétrolifères.

  • Boutons poussoirs :

    Les appareils Siemens 30 mm offrent une protection IP66/IP67/IP69K, une construction en acier inoxydable et 10 millions de cycles mécaniques, idéaux pour les conditions d'huile, de poussière et de lavage.

Conçus pour fonctionner, ces commandes simplifient l'intégration et protègent la disponibilité.

Panneau de commande industriel au premier plan avec des montagnes enneigées en arrière-plan sur un site de construction ou d'exploitation minière

Explorez le catalogue des contrôles industriels 2025

Accédez au catalogue complet 2025 des meilleurs produits de contrôle industriel, y compris les familles SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command et NEMA et General Purse.

Téléchargez le PDF complet avec signets et liens, ou consultez des sections individuelles en ligne pour un accès plus rapide au contenu spécifique du catalogue.

Personne en chemise noire debout contre un mur blanc, tenant un objet sombre avec un fond flou.