Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi les boutons-poussoirs NEMA 30 mm - Boutons Siemens ?

Les boutons-poussoirs Siemens NEMA 30 mm offrent un contrôle fiable dans les environnements d'eau, de poussière et d'huile, soutenus par des contacts robustes et des options résistantes à la corrosion pour une longue durée de vie. Construisez l'opérateur exact dont vous avez besoin à partir d'un portefeuille modulaire et éprouvé dans l'industrie.

Portfolio en un coup d'œil

  • Boutons-poussoirs : encastrés, étendus, champignon ; éclairé ou non éclairé
  • Arrêt d'urgence, push‑pull, torsade-to‑relâcher
  • Commutateurs de sélection : maintenus ou retour par ressort ; options à clé
  • Lampes pilotes : Modules LED ou incandescents
  • Boîtiers et postes de vitrage, Type 4/4X, 12/13
  • Blocs de contact et accessoires

Principaux avantages

Améliorez la fiabilité opérationnelle dans les environnements difficiles

Opérer de manière fiable au milieu de l'eau, de la poussière et de l'huile avec une construction robuste qui résiste aux environnements de fabrication américains.

Réduisez la maintenance avec des contacts robustes

Les contacts bifurqués robustes, à entraînement positif et les options BlackMax résistantes à la corrosion aident à minimiser l'usure et les erreurs de déplacement au fil du temps.

Conception de panneaux de vitesse avec modularité

Mélangez les opérateurs, les supports, les blocs de contact et l'éclairage pour configurer exactement ce dont votre application a besoin, rapidement.

Capacités en vedette