Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi les panneaux de pompe Nema 3RE48 ?

Le panneau de pompe 3RE48, powered by SIRIUS, est un panneau de pompe NEMA de technologie avancée conçu pour l'irrigation, les champs pétrolifères et des applications de pompage similaires. Construit pour résister aux éléments extérieurs difficiles, il est doté de contacteurs SIRIUS 3RT NEMA, garantissant la fiabilité et une durée de vie prolongée du produit.

Les conditions extérieures difficiles entraînent souvent une défaillance de l'équipement de la pompe en raison de la corrosion, de la poussière et d'un fonctionnement fréquent. Compter sur le contacteur SIRIUS classé NEMA pour une fiabilité de contact élevée et une durée de vie mécanique de 10 millions d'opérations, réduisant ainsi la maintenance. Son boîtier en acier galvanisé offre une forte résistance à la corrosion, prolongeant la durée de vie du produit. Un revêtement protecteur sur le circuit imprimé à relais de surcharge ESP200 assure la fiabilité dans les environnements humides et corrosifs.

Principaux avantages

Réaliser des économies

Les panneaux de pompe 3RE48 ont un prix 15 % inférieur à celui des panneaux de la classe 87. Optimisez votre budget sans compromettre les performances.

Réduire le risque d'investissement

Les panneaux de pompe 3RE48 sont assorti d'une garantie limitée de trois ans sur le contacteur et la bobine avancés de type SIRIUS NEMA.

Améliorez la sécurité et simplifiez l'installation

Protégez vos opérations avec des valeurs de défaut élevées de 100 kA/600 V. Simplifiez l'installation avec un boîtier surdimensionné pour les conducteurs.

Capacités en vedette