Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi LOGO ! Modules de base ?

LOGO ! 9 modules de base mettent plus de puissance là où vous en avez besoin : jusqu'à 800 blocs fonctionnels, arithmétique à virgule flottante et un écran tactile couleur intégré — sans la complexité d'une plate-forme PLC complète.

Construit à grande échelle, le système modulaire prend en charge jusqu'à 64 DI/ 60 DQ/ 16 AI/16 AQ et est livré avec Security-by-Design en standard. Un appareil compact. Prêt pour la suite.

Conçu pour l'automatisation quotidienne

LOGO ! 9 combine la simplicité familière d'un module logique avec de nouvelles capacités : jusqu'à 800 blocs fonctionnels, arithmétique à virgule flottante et écran tactile couleur intégré — le tout dans un seul appareil compact.

Plus de possibilités pour des applications croissantes

Au fur et à mesure que votre application grandit, LOGO ! 9 échelles avec elle — jusqu'à 64 DI, 60 DQ, 16 AI et 16 AQ. Le nouveau module AM4 ajoute une extension E/S analogiques flexible avec une résolution sélectionnable pour divers types de capteurs.

Plus rapide de l'idée à l'exécution de l'application

LOGO ! Soft Comfort V9 intègre la programmation, la visualisation Web et la simulation dans un seul outil — entièrement compatible avec les projets plus anciens et disponible sur Windows, macOS et Linux.

Spécifications clés

Blocs fonctionnels

Jusqu'à 800

Affichage

Écran tactile couleur résistif, 320 × 240 px — également disponible sans écran

Expansion d'E/S

Jusqu'à 64 DI/ 60 DQ/ 16 AI/16 AQ

Connectivité

Ethernet, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, MQTT

Security

Démarrage sécurisé, Communication cryptée, UMAC (4 rôles)

Logiciel d'ingénierie

LOGO ! Soft Comfort V9 — Windows, macOS, Linux

Capacités en vedette

Foire aux questions