Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Henkilö seisoo valkoisen seinän edessä, jossa on mustavalkoinen kuva henkilön kasvoista.

SITOP 24 voltin virtalähteet

SITOP — automaation ydin® — tunnetaan äärimmäisestä luotettavuudestaan 24 V:n ja muiden lähtöjännitteiden suhteen. Monipuolisen DC-UPS:n ja lisämoduulien ansiosta se käsittelee helposti kriittisimpiä verkkoolosuhteita. Lisäksi kattava diagnostiikka ja toiminnot lisäävät suojaa.

24 VOLTIN KESKEYTYKSETTÄ

Herätä tuotanto henkiin SITOPin avulla

Tutustu edistyneisiin virtalähteisiin, jotka täyttävät prosessi- ja autoteollisuuden korkeimmat vaatimukset sekä erikoiskoneiden valmistuksessa.

Teollisuudesta tai vaatimuksesta riippumatta tehokas ja luotettava virtalähde on perusvaatimus minkä tahansa laitoksen toiminnalle. SITOP tarjoaa:

  • Korkea hyötysuhde: SITOP sisältää tilaa säästävän, lämpöoptimoidun suunnittelun, alhaisen energiankulutuksen ja tiedonhankinnan energianhallintaa varten.
  • Helppo integrointi: Mahdollistaa helpon ja nopean suunnittelun, optimoidun valvonnan ja diagnoosin sekä 24 V:n syöttökonseptit integroituina TIA Portal- tai SIMATIC Step 7:ään SITOP-kirjaston ansiosta.
  • Korkea luotettavuus: SITOP on suojattu sähkökatkoksilta keskeytymättömien tasavirtalähteiden avulla.

Tutustu tuotteisiin

Sitopilla on kattava suojaus, mukaan lukien edistykselliset virtalähteet vaativiin sovelluksiin ja kattavuus kaikkiin teollisiin vaatimuksiin.

SITOP-valintaopas

Käytä interaktiivista yksinkertaista valintaopasta, jonka avulla voit etsiä virtalähdettä päätuotelinjoistamme.

Still-kuva sydänanimaatiosta sinisellä taustalla.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu mahdollisuuksiin