Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
LOGO! 9
TEOLLISUUSAUTOMAATIO

LOGO! - Loogiset moduulit jokapäiväiseen automaatioon

LOGO! Portfolio sisältää kompakteja logiikkamoduuleja, viestintä- ja laajennusmoduuleja sekä intuitiivisia ohjelmistoja jokapäiväiseen automaatioon. LOGO:lla! 9, Everyday Automation siirtyy seuraavaan sukupolveen: yhdistetty, skaalautuva ja suunniteltu turvallinen — samalla kun se pysyy yhtä yksinkertaisena kuin koskaan.

LOGO! 9 - Jokapäiväinen automaatio. Uudelleen kuviteltu.

Yksinkertainen, yhdistetty ja tehokas — LOGO! 9 tarjoaa älykkään automaation pienille järjestelmille konetason tehtävistä rakennusten hallintaan. Sisältää:

  • Perusmoduulit: Pienikokoiset ohjaimet yksinkertaiseen automaatioon — näytöllä tai ilman
  • Laajennusmoduulit: Modulaarinen I/O-joustavuus — kytke digitaaliset tai analogiset tulot ja lähdöt tarpeen mukaan
  • Viestintämoduulit: Ethernet-yhteensopivat lisäosat takaavat saumattoman yhteyden — koko I/O-kapasiteetti pysyy käytettävissä
  • Käyttölaitteet: LOGO! TDE — uusi 4,3 tuuman värikosketusnäyttö viestien, hälytysten, järjestelmän tilan ja parametrien tallentamiseen suoraan koneessa
  • Software: LOGO! Soft Comfort V9 — konfiguroi, simuloi ja ota käyttöön yhdellä työkalulla Windows-, macOS- ja Linuxissa
LOGO9 with deactivated Display

Miksi LOGO! ?

Nopea aloitus

Yksinkertainen asennus, suoraviivainen johdotus, ja intuitiivinen suunnittelu - valmiina ja käynnissä hetkessä.

Tehty jokapäiväiseen automaatioon

Sopii ihanteellisesti pieniin automaatiotehtäviin ja erillisiin sovelluksiin monenlaisissa käyttötapauksissa.

Joustava ja skaalautuva

Kasvaa paikallisesti jopa 64 digitaalitulolla, 60 digitaalilähdöllä ja 16 analogisella kanavalla — ja skaalaa edelleen verkon I/O: n kautta muuttamatta alustaa.

Kompakti, tehokas ja kustannustehokas

Kaikki tarvitsemasi automaatiotoiminnot pakattuna pienikokoiseen ja taloudelliseen ratkaisuun — nyt alusta alkaen sisäänrakennettu tietoturva.

LOGO! 9

Jokapäiväinen automaatio on kehittynyt — kyse ei ole enää vain vaihtamisesta. Se tarkoittaa yhdistämistä, visualisointia ja suojaamista. LOGO! 9 täyttää nämä vaatimukset: parempi suorituskyky, moderni käyttökokemus, tehokas suunnittelu ja tietoturva alusta alkaen — luopumatta logiikkamoduulin yksinkertaisuudesta ja kustannustehokkuudesta.

LOGO! 9 sopii erinomaisesti erilaisiin sovelluksiin, jotka tarvitsevat tilaa kasvaa. Se tekee suunnittelusta nopeampaa ja joustavampaa, tuo käytön ja visualisoinnin suoraan laitteeseen ja täyttää nykypäivän turvallisuusstandardit heti pakkauksesta.

Hyödyt

  • Lisää tehoa ja sovellustilaa — enemmän suorituskykyä ja I/O-tilaa pysyäksesi kasvavien sovellusten tahdissa
  • Moderni käyttö- ja näyttökokemus — selkeä tilakatsaus, nopea diagnostiikka ja intuitiivinen käyttö laitteessa
  • Tehokas ja joustava suunnittelu — yksi yhtenäinen kokoonpano nopeuttaa projektien toimittamista ja helpottaa tiimiyhteistyötä
  • Security & Sustainability by Design — sisäänrakennettu suojaus turvalliseen, luotettavaan käyttöön ja palveluystävällisiin päivityksiin

Tutustu tuotteisiin

LOGO! Portfolio sisältää kaiken, mitä tarvitset nopeaan, yksinkertaiseen ja tilaa säästävään automaatioon — teollisuudessa, ohjauspaneelien rakentamisessa ja rakennussovelluksissa.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu mahdollisuuksiin