Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Graafinen esitys tietokoneen työpöydästä, johon on yhdistetty sovelluksia ja laitteita.

Älykkäämpää tuotantoa Industrial Edge -tietojenkäsittelyllä.

"Varmista tuotantosi tulevaisuus Siemens Industrial Edgen avulla, joka on monipuolinen alusta ja avoin ekosysteemi. Industrial Edge tarjoaa reaaliaikaista tietoa ja älykästä laskentatehoa suoraan tuotantotasolle.

Mikä on Industrial Edge?

Industrial Edge on reunalaskenta-alusta, joka on suunniteltu optimoimaan tehtaan toiminnot skaalautuvien ja turvallisten ratkaisujen avulla. Se yhdistää Siemensin ja ekosysteemikumppaneiden laitteistot, ohjelmistot ja liitettävyydet tehostaen siten tietojen ja ohjelmistojen hallintaa tehtaalla. Industrial Edge tarjoaa:

  • Integroitu alusta: sisältää sovellukset, OT/IT-yhteydet, reunalaitteet ja keskitetyn hallintajärjestelmän toiminnan virtaviivaistamiseksi
  • Tehokas tiedonkäsittely: yksinkertaistaa datan keräämistä, käsittelyä ja analysointia suoraan tuotantolaitteista, tarjoten nopeasti hyödynnettävää tietoa päätöksenteon tueksi.
  • Skaalautuvuus ja turvallisuus: varmistaa, että ohjelmistojen käyttöönotto on nopeaa, luotettavaa ja helposti hallittavaa kaikissa tehtaissa ilman järjestelmän monimutkaistumista.
  • Kustannustehokkuus: auttaa vähentämään IT-työtä ja toimintakustannuksia ja mahdollistaa älykkäämmän ja nopeamman päätöksenteon

Industrial Edgen avulla valmistajat voivat parantaa tuottavuutta ja järjestelmän luotettavuutta ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Mitä Industrial Edge ratkaisee?

Tutustu ekosysteemiratkaisuihin Industrial Edgen avulla

Keskitetty hallinta ja skaalautuvuus

Skaalaa ja hallitse hajautettuja sovelluksia ja laitteita helposti IT-kaltaisella tavalla. Integroi Siemensin, kolmannen osapuolen tai omat sovellukset suojattuun infrastruktuuriin. Hyödynnä IEC 62443-4-2- ja UL Platinum -sertifiointia maksimaalisen avoimuuden ja joustavuuden saavuttamiseksi.

IT-/OT-integraatio

Yhdistä saumattomasti myymälävarat laajan valikoiman korkean suorituskyvyn liitäntäohjaimia ja tiedonvaihtoa pilvialustojen, IIoT SaaS -ratkaisujen, ERP-, MES/SCADA-järjestelmien ja MQTT-välittäjien kanssa.

Datapohjainen tuotantoanalytiikka

Saat täyden läpinäkyvyyden tietopohjaisen OEE-seurannan avulla. Siemens Industrial Edge antaa valmistajille ja koneenrakentajille mahdollisuuden standardoida tietoja, saada reaaliaikaisia tietoja suorituskyvystä ja minimoida seisokit.

Intelligent maintenance

Maksimoi luotettavuus älykkäällä ylläpidolla. Hybridipilviarkkitehtuurit tarjoavat ennakoivia näkemyksiä ja OT/IT-integraation, mikä mahdollistaa ennakoivan toiminnan ja optimoidun resurssisuunnittelun.

Ohjelmiston määrittelemä automaatio

Saavuta joustava ja mukautuva automaatio virtualisoidun ohjaimen (SIMATIC S7-1500V) ja HMI: n (SIMATIC WinCC Unified for Industrial Edge) avulla. Korvaa laitteisto ohjelmistolla ja hyödynnä perinteisiä ja nykyaikaisia suunnittelutyökaluja.

Tekoälypohjainen tuotannon optimointi

Tehosta tehokkuutta ja laatua tekoälypohjaisella prosessioptimoinnilla. Siemens Industrial Edgen avulla voit virtaviivaistaa työnkulkuja, tehostaa suorituskykyä ja ottaa käyttöön tekoälymalleja tehtaalla edistynyttä vikojen havaitsemista ja valvontaa varten.

Koneenrakentajan tapaustutkimus

Tapaustutkimus

ficonTEC luottaa Industrial Edgeen

Yritys:ficonTEC

Sijainti:Ala-Saksi, Saksa

Tuote:Industrial Edge

Siemens Software:Industrial Edge

3d418870-9a2e-474c-8ea1-7dd6ff9d2d3c-BildschirmIEMarketplace-1032x580

Industrial Edge Marketplace

Ota Industrial Edge käyttöösi ja tutustu Edge-sovelluksiin, laitteisiin sekä palveluihin Siemensiltä ja muilta toimittajilta

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lue ja katso

Whitepaper | PAC Edge Computing valmistavan teollisuuden käyttökohteissa

Whitepaper
| Liftarin opas huipputeknologiaan

Videot
| Industrial Edge YouTubessa

Tekniset tiedot ja tuki

Verkko | IE-arkkitehtuuri ja SaaS/On Prem -vaihtoehdot
Dokumentteja
| Dokumentaatio, opetusohjelmat ja muut IE-materiaalit
Dokumentteja
| Kohokohdat uusimmasta julkaisusta
Lomake
| Lähetä tukipyyntö verkossa (Kirjaudu sisään)
Verkko
| IE Developer Portal

Ekosysteemitarjonta

Verkko | Katso kaikki laitteet ohjelmistojen käyttöönottoon tuotannossa
Verkko
| Kuinka tulla Industrial Edge Ecosystem -kumppaniksi