Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Mies ja nainen kävelevät modernin teollisuuslaitoksen läpi, ohittavat vasemmalla olevat tuotantokoneet ja suuret ohjauspaneelit oikealla. Nainen eleilee, kun he puhuvat.

Ohjauspaneelin suunnittelu

Säästä aikaa ja vaivaa päivittäisessä työssäsi koneiden sähkösuunnittelussa. Tuemme sinua kaikissa ohjauspaneelien luomisen osa-alueilla suunnittelusta ja suunnittelusta huoltoon ja käyttöönottoon tarjoamalla teknistä osaamista, sovellustietoa ja suunnittelun perustyökaluja.

Nopeuta ohjauspaneelin suunnittelua

Laaja valikoima ohjauspaneelin rakentamiseen liittyviä aiheita eivät kuulu vain standardit, EMC, lämmitys ja jälkiasennus. Se sisältää myös täydentävää taustatietoa sähkösuunnittelusta työkaluineen ja tietoineen.

Vähennä monimutkaisuutta

Käytä sähkölaitteiden standardointia vaivan ja kustannusten vähentämiseksi. Ratkaisumme auttavat laitoskäyttäjiä ja OEM-valmistajia virtaviivaistamaan monia teollisen ohjauspaneelin rakentamisen aikaa vievimpiä tehtäviä.

Luota suunnitteluun

Minimoi manuaalinen työ, estä virheet ja pidä ohjauspaneeliprojektit järjestettyinä ja tehokkaina. Saat luottamusta integroitujen työkalujen, tarkkojen tietojen ja selkeän ohjeistuksen avulla koko suunnittelun ja standardien mukaisen suunnittelun ajan.

Luota asiantuntijatietoon

Hyödynnä syvällistä asiantuntemusta standardeista, kuten IEC, UL ja CSA, sekä webinaareja ja asiantuntijoidemme arvokkaita vinkkejä säästääksesi aikaa ja vaivaa paneelien rakentamisessa globaaleille markkinoille.

Tutustu käytännöllisiin ohjauspaneeliratkaisuihin

Optimoi ohjauskaapin suunnittelu tehokkailla suunnittelutyökaluilla, vankalla asiantuntemuksella ja todistetuilla aikaa säästävillä vinkeillä. Yksinkertaista prosesseja, yksinkertaista standardien mukaista suunnittelua ja vähennä manuaalisia tehtäviä. Tämä auttaa sinua suorittamaan projektisi nopeammin, tehokkaammin ja paremmalla suunnitteluvarmuudella.

Select...
Kaksi ihmistä istuu kannettavan tietokoneen edessä keskustelemassa Pohjois-Amerikan markkinoiden ohjauspaneelin sovellettavista standardeista, kuten UL-standardeista.

Markkinoille pääsy Pohjois-Amerikkaan

UL- ja CSA-standardit, määräykset ja käytännöt kilpailukykyisten ohjauspaneelien rakentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille.

EU-direktiivit ja IEC-standardit

Asiantuntijatietoja kytkentäkaapin ja -mallien kaikista näkökohdista IEC-standardien ja EU-ohjeiden mukauttamisessa

Electrical Designer -ohjelmisto

Electrical Designer on ilmainen, IEC 60204-1 -yhteensopiva pilvipohjainen työkalu, joka tekee sähköisestä ennakkosuunnittelusta tehokkaampaa, luotettavampaa ja joustavampaa.

Ohjauspaneeli, jossa on digitaalinen näyttö, joka näyttää lämpötilan nousun todentamisen.

SIMARIS-lämpölaskentatyökalu

Optimoi ja laske lämpötilan nousu helposti ohjauspaneeleissa, koska tarkistus on välttämätöntä ja sitä vaaditaan standardin IEC 61439-1 mukaisesti.

Tilausverkkoseminaari

UL508A 2025 versio

Liity webinaariimme oppiaksesi suunnittelemaan ohjauspaneelit UL 508A: n mukaisesti ja turvaamaan Pohjois-Amerikan markkinoille pääsyn. Hanki käytännön standardiosaamista, ohjeita oikeiden komponenttien valinnassa ja todellisia sovellusesimerkkejä tehokkaaseen suunnitteluun ja tarkkaan johtojen mitoitukseen, mukaan lukien SCCR, pääteho- ja ohjauspiirit ja maavikasuojalaitteet.

Tutustu ohjauspaneelin resursseihimme