Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Necesita un SION 3AE8 con más inteligencia?

Nuestro inteligente SION 3AE8 le ofrece un sistema integral de diagnóstico de salud con tecnologías avanzadas de detección e IoT

¿Por qué los disyuntores de vacío SION 3AE8?

Los disyuntores de vacío SION 3AE8 aportan los 40 años de experiencia de Siemens en tecnología de conmutación por vacío a sus instalaciones eléctricas críticas. Diseñado para soportar hasta 40,5 kV, el 3AE8 combina dimensiones compactas y distancias configurables entre los polos para adaptarse a diversos diseños de conmutadores y, al mismo tiempo, ofrecer un rendimiento líder del sector. La arquitectura de postes de resina epoxídica totalmente integrada aumenta la resistencia del aislamiento para una operación más segura y con todo aislamiento en entornos exigentes. Los disyuntores de vacío SION 3AE8 cumplen con las normas GB1984 e IEC 62271-100 y cumplen con las clases de disyuntores C2, E2, M2 y S1. Con eso, el SION 3AE8 es su mejor elección cuando necesita un martillo compacto, de alto rendimiento y de bajo mantenimiento que proteja los activos, reduzca los costes operativos y le dé confianza en el suministro continuo de energía.

  • 12, 24 y 40,5 kV
  • hasta 50 kA
  • hasta 5000 A
  • hasta 30 000 operaciones

Ventajas clave

Máxima protección

La alta resistencia aislante y los robustos interruptores de vacío protegen el equipo y reducen el riesgo de fallos.

Ajuste compacto

El espaciado entre polos configurable y el diseño compacto simplifican la integración en diversos diseños de conmutadores.

Reducir el tiempo de inactividad

Hasta 30 000 operaciones de conmutación (con mantenimiento cada 10 000) reducen las interrupciones operativas y las interrupciones no planificadas.