Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Descargue el folleto del producto aquí

Más información sobre las características y capacidades de este producto.

¿Por qué el disyuntor de vacío inteligente SION 3AE8?

El disyuntor de vacío inteligente SION 3AE8 utiliza la tecnología clásica de extinción por arco de vacío de Siemens. Con un equipo principal seguro y fiable como base, integra tecnologías avanzadas de detección e IoT. Con el respaldo del algoritmo de autoaprendizaje de Siemens, hace predicciones precisas mediante la combinación de datos históricos e in situ, lo que permite una transparencia total del estado de los equipos.

sion-3ae-left-1280x720

Fiabilidad

El SION 3AE8 tiene una certificación EMC clásica del 3AE8+ basada en los estándares de protección de relés.

Eficiencia

El disyuntor de vacío inteligente admite tanto el control por cable como el control de comunicación disponibles para una mayor flexibilidad. Los sensores sin contacto de alta precisión proporcionan datos más precisos.

Precisión

El sensor de alta precisión de 10 kHz cumple con los estándares de detección modernos.

Funcionalidades destacadas