Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Persona sentada frente a un portátil, mostrando el configurador SIPROTEC 5

¿Quiere su SION 3AE6 en menos de 60 segundos?

Personalice el producto perfecto con unos pocos clics y con una visualización 3D del producto en tiempo real.

¿Por qué los disyuntores de vacío SION 3AE6?

En el dinámico mundo de la distribución secundaria de energía, cada centímetro y cada coste cuentan. El disyuntor lateral SION 3AE6 es la solución de Siemens para esto y su inversión inteligente en eficiencia, fiabilidad y rentabilidad. Se basa en la comprobada plataforma SION y ofrece la fiabilidad y el rendimiento que espera de un disyuntor establecido a nivel mundial, todo ello en un formato compacto e innovador.

  • hasta 24 kV
  • hasta 25 kA
  • hasta 1250 A
Disyuntor de vacío SION Lateral 3AE6 de 12 kV

Ventajas clave

Tamaño compacto

El innovador diseño lateral reduce drásticamente el ancho de la centralita, lo que reduce los costes de construcción y operación.

Rendimiento confiable

Basado en la comprobada plataforma SION, que garantiza una distribución de energía secundaria segura y optimizada.

Integración flexible

El montaje en poste orientado a la izquierda o a la derecha y las diversas opciones garantizan un ajuste perfecto en cualquier panel con aislamiento de aire.

Diseñado para lo que debe ser

Las redes de distribución secundarias no siempre requieren estrictamente la alta disponibilidad que proporcionan los disyuntores extraíbles que se sustituyen rápidamente. El 3AE6 está diseñado específicamente para estas aplicaciones, lo que permite una instalación simplificada de montaje fijo.

Disyuntor de vacío SION Lateral 3AE6 de 12 kV

Diseño lateral para reducir el ancho de la aparamenta

Lo que realmente diferencia al 3AE6 es su innovador mecanismo de operación lateral. A diferencia de los disyuntores convencionales, en los que los polos están dispuestos uno al lado del otro, el 3AE6 coloca sus polos directamente por debajo de las barras colectoras. Esto elimina los requisitos de espacio innecesarios y permite reducir drásticamente el ancho de la aparamenta.

Disyuntor de vacío SION Lateral 3AE6 de 12 kV

Se adapta perfectamente a cualquier panel de conmutación

A pesar de su tamaño compacto, el 3AE6 ofrece una adaptabilidad impresionante. Con diseños de polos variables y diversas opciones de componentes secundarios, se integra a la perfección en cualquier panel compacto con aislamiento de aire.

Distribución de energía sostenible con SION

La innovadora tecnología de vacío hace que los disyuntores SION sean robustos, compactos y sostenibles. El director de producto de Siemens, Daniel Pröhl, ofrece información sobre la tecnología de disyuntores SION.