Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Persona sentada frente al portátil mostrando el configurador SIPROTEC 5

¿Quiere su SION 3AE5 en menos de 60 segundos?

Personalice el producto perfecto con unos pocos clics y con una visualización 3D del producto en tiempo real.

¿Por qué los disyuntores de vacío SION 3AE5?

El disyuntor de vacío SION 3AE5 es la respuesta de Siemens a un mercado amplio y complejo de conmutadores de media tensión con aislamiento de aire. Con su amplia oferta de dimensiones de conexión vertical y central de polos, opciones de equipos secundarios de baja tensión que se pueden configurar libremente y varios componentes de instalación modulares y extraíbles, el SION 3AE5 le ofrece una flexibilidad excepcional que permite una integración rápida y sencilla en todos los tipos y tamaños de conmutadores de media tensión, ya sea un panel más reciente o si desea modernizar algún panel establecido históricamente.

  • hasta 36 kV
  • hasta 40 kA
  • hasta 4000 A
  • hasta 30 000 operaciones
Referencia IGEL - Electrotel Alexandria RO

Ventajas clave

Se adapta a sus necesidades

La excepcional gama de opciones de conexión y el equipo secundario permiten una fácil integración en cualquier tipo de panel.

Flexible en su uso

Robusto y polifacético que funciona en la mayoría de las aplicaciones interiores de media tensión.

Tranquilidad

Seguro y preparado para el futuro con los últimos tipos de interruptores de vacío y la fiabilidad comprobada de la plataforma global de productos SION.

Marcos y kits de integración SION

Puede elegir entre un sistema completo y modular de componentes de instalación. En su configuración más completa, el SION 3AE5 viene instalado en un marco de montaje totalmente probado, que forma casi todo el compartimento de disyuntores de un panel de conmutación, lo que facilita aún más la integración del 3AE5 en su aplicación.

Grupo MVP de marcos y componentes extraíbles

Distribución de energía sostenible con SION

La innovadora tecnología de vacío hace que los disyuntores SION sean robustos, compactos y sostenibles. El director de producto de Siemens, Daniel Pröhl, ofrece información sobre la tecnología de disyuntores SION.

Explore los recursos (en inglés)