Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Persona sentada frente al portátil mostrando el configurador SIPROTEC 5

¿Quiere su SION 3AE2 en menos de 60 segundos?

Personalice el producto perfecto con unos pocos clics y con una visualización 3D del producto en tiempo real.

¿Por qué los disyuntores de vacío SION 3AE2?

Los generadores son el centro fundamental de la generación de energía en nuestros sistemas eléctricos. Ser capaz de gestionar de forma segura las corrientes de cortocircuito en esa área es absolutamente crucial y una de las tareas más exigentes en las redes de media tensión. El disyuntor de vacío SION 3AE2 de Siemens está diseñado precisamente para estas exigencias excepcionales: una solución que combina la excelencia técnica con claras ventajas para el cliente, lo que lo convierte en una parte indispensable de su infraestructura.

  • hasta 17,5 kV
  • hasta 31,5 kA
  • hasta 4000 A

Como parte de la plataforma de productos SION establecida a nivel mundial, el 3AE2 es sinónimo de calidad comprobada y tecnología con visión de futuro. Sus pruebas de tipo según el estricto estándar de generadores IEC/IEEE 62271-37-013 son una clara promesa de rendimiento, ya que el 3AE2 gestiona con confianza las tareas de conmutación extremas que aparecen en las redes cercanas al generador.

un hombre explica, otro hombre SION 3AE5

Ventajas clave

La máxima protección

El generador Masters carga y protege sus activos.

Integración fluida

El diseño compacto con opciones fijas o extraíbles facilita la integración en la centralita estándar.

Excelencia certificada

Probado según los estándares de los generadores para garantizar una fiabilidad y una eficiencia a largo plazo.

Funciona con todos los accesorios SION

A pesar de su rendimiento superior, la SION 3AE2 es asombrosamente compacta y flexible. Es tan delgado como los disyuntores para aplicaciones estándar y, debido a su pertenencia a la familia SION, se puede combinar sin esfuerzo con nuestros otros productos SION del mismo tipo de conmutadores compactos.

Grupo MVP de marcos y componentes extraíbles, 640 x 480

Distribución de energía sostenible con SION

La innovadora tecnología de vacío hace que los disyuntores SION sean robustos, compactos y sostenibles. El director de producto de Siemens, Daniel Pröhl, ofrece información sobre la tecnología de disyuntores SION.

Contenido relacionado